产品概述
T型 钻石球头内六角扳手,带螺栓捕手设计
【销售单位】单件
【尺寸单位】公制/毫米
【头径】2.5,3,4,5,6,8
【头部形状】钻石球头
【柄长】500mm
产品特点


●铁柄处采用黑色电喷涂技术,防锈更耐磨
●独家SNCM+V钢材,改良合金元素,更高品质
●EIGHT独特的钻石头虞防脱落环设计相结合,操作更加便捷省力
●球头部分内嵌了防脱环,可以卡住螺栓,适合单手作业,尤其适合狭窄或深处的螺丝拆卸
尺寸图
尺寸图以单品T型内六角扳手为例,仅供参考

规格概述
BCTT500-*单支(公制)
|
BCTT500-2.5 | 2.5 | 80 | 25 | 500 |
BCTT500-3 | 3 | 80 | 25 | 500 |
BCTT500-4 | 4 | 100 | 35 | 500 |
BCTT500-5 | 5 | 120 | 50 | 500 |
BCTT500-6 | 6 | 160 | 50 | 500 |
BCTT500-8 | 8 | 180 | 60 | 500 |
选型参考:|
内六角螺栓规格 | 内六角扳手尺寸对照表 | 内六角螺栓规格 | 内六角扳手尺寸对照表 |
2.5mm | 10mm |
3mm | 12mm |
4mm | 14mm |
5mm | 14mm |
6mm | 17mm |
8mm | 17mm |
使用案例
●用于内六角螺栓紧固作业

相关产品
注意事项
为防止扳手折损,预防事故,请注意使用注意事项
请务必保证在扭力值范围内使用扳手
●使用过大力拧紧螺栓并不会增加旋紧程度,相反会损伤被拧紧部位,容易发生松动
●更换切削刀具时,由于热膨胀,拆卸所用力较安装时大,请注意不要超过保障扭力值