产品概述
T型 平头内六角扳手系列
【销售单位】单件
【尺寸单位】公制/毫米
【头径】2,2.5,3,4,5,6,8,10
【头部形状】平头
产品特点


●手柄处采用高级醋酸盐树脂,不因油脂产生膨胀变形
●独家SNCM+V钢材,改良合金元素,更高品质
●特殊硬铬镀金,具备出众的耐磨性
●带有方便陈列的纸挂钩设计
尺寸图
尺寸图以单品T型内六角扳手为例,仅供参考

规格概述
018-*H单支(公制)
|
018-2H | 2 | 85 | 71 | 110 | 316 |
018-2.5H | 2.5 | 85 | 110 | 150 | 358 |
018-3H | 3 | 85 | 126 | 167 | 405 |
018-4H | 4 | 100 | 130 | 180 | 620 |
018-5H | 5 | 100 | 153 | 203 | 773 |
018-6H | 6 | 125 | 173 | 233 | 1313 |
018-8H | 8 | 200 | 184 | 264 | 2728 |
018-10H | 10 | 200 | 204 | 284 | 3380 |
选型参考:|
内六角螺栓规格 | 内六角扳手尺寸对照表 | 内六角螺栓规格 | 内六角扳手尺寸对照表 |
2.5mm | 10mm |
3mm | 12mm |
4mm | 14mm |
5mm | 14mm |
6mm | 17mm |
8mm | 17mm |
使用案例
●用于内六角螺栓紧固作业
相关产品
品名 | 公制5件套T型扳手套装 | 英制5件套T型扳手套装 |
型号 | 018-1 | 018-2 |
颜色 | 橘红色 | 绿色 |
|  |  |
注意事项
为防止扳手折损,预防事故,请注意使用注意事项
请务必保证在扭力值范围内使用扳手
●使用过大力拧紧螺栓并不会增加旋紧程度,相反会损伤被拧紧部位,容易发生松动
●更换切削刀具时,由于热膨胀,拆卸所用力较安装时大,请注意不要超过保障扭力值