产品概述
平头特长内六角扳手组套
【销售单位】7件套/9件套
LHS-9:9件套单层设计
【规格】1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10
LHS-7:7件套单层设计
【规格】1.5,2,2.5,3,4,5,6
产品特点


●批头架便于取出和存放内六角扳手,可防止丢失,便于携带和保管
●独家SNCM+V钢材,改良合金元素,更高品质
●特殊硬铬镀金,具备出众的耐磨性
尺寸图
尺寸图以单品内六角扳手为例,仅供参考

规格概述
|
|
|
LH-1.5 | 1.5 | 16 | 79 |
LH-2 | 2 | 17 | 95 |
LH-2.5 | 2.5 | 18 | 110 |
LH-3 | 3 | 20 | 126 |
LH-4 | 4 | 25 | 142 |
LH-5 | 5 | 28 | 160 |
LH-6 | 6 | 32 | 180 |
LH-8 | 8 | 36 | 200 |
LH-10 | 10 | 40 | 224 |
|
|
|
LH-1.5 | 1.5 | 16 | 79 |
LH-2 | 2 | 17 | 95 |
LH-2.5 | 2.5 | 18 | 110 |
LH-3 | 3 | 20 | 126 |
LH-4 | 4 | 25 | 142 |
LH-5 | 5 | 28 | 160 |
LH-6 | 6 | 32 | 180 |
选型参考:|
内六角螺栓规格 | 内六角扳手尺寸对照表 | 内六角螺栓规格 | 内六角扳手尺寸对照表 |
2.5mm | 10mm |
3mm | 12mm |
4mm | 14mm |
5mm | 14mm |
6mm | 17mm |
8mm | 17mm |
使用案例
球头内六角使用案例参考:

球头内六角扳手可以在小角度倾斜的时候进行作业,适合狭小空间
相关产品
注意事项
为防止扳手折损,预防事故,请注意使用注意事项
请务必保证在扭力值范围内使用扳手
●使用过大力拧紧螺栓并不会增加旋紧程度,相反会损伤被拧紧部位,容易发生松动
●更换切削刀具时,由于热膨胀,拆卸所用力较安装时大,请注意不要超过保障扭力值