产品概述
钻石球头加长内六角扳手系列
【销售单位】单支
【尺寸单位】公制mm
【头径】1.5~19
【头部形状】球头
产品特点
●锥头的耐久性与耐磨损性得到进一步提高,可用于最终紧固。
●扭转强度比原来的球头高出10%~20%,特别适合倾斜使用(0~20°)
●独家SNCM+V钢材,改良合金元素,更高品质
●特殊硬铬镀金,具备出众的耐磨性
尺寸图
尺寸图以单品内六角扳手为例,仅供参考
规格概述
|
TL-1.5 | 1.5 | 16 | 79 | 124 |
TL-2 | 2 | 17 | 95 | 138 |
TL-2.5 | 2.5 | 18 | 110 | 168 |
TL-3 | 3 | 20 | 126 | 223 |
TL-4 | 4 | 25 | 142 | 314 |
TL-5 | 5 | 28 | 160 | 533 |
TL-6 | 6 | 32 | 180 | 721 |
TL-8 | 8 | 36 | 200 | 688 |
TL-10 | 10 | 40 | 224 | 1068 |
TL-11 | 11 | 43 | 240 | 1193 |
TL-12 | 12 | 45 | 250 | 1396 |
TL-14 | 14 | 55 | 280 | 2020 |
TL-17 | 17 | 60 | 320 | 3046 |
TL-19 | 19 | 70 | 360 | 4294 |
选型参考:|
内六角螺栓规格 | 内六角扳手尺寸对照表 | 内六角螺栓规格 | 内六角扳手尺寸对照表 |
2.5mm | 10mm |
3mm | 12mm |
4mm | 14mm |
5mm | 14mm |
6mm | 17mm |
8mm | 17mm |
使用案例
球头内六角使用案例参考:
球头内六角扳手可以在小角度倾斜的时候进行作业,适合狭小空间
相关产品
注意事项
为防止扳手折损,预防事故,请注意使用注意事项
请务必保证在扭力值范围内使用扳手
●使用过大力拧紧螺栓并不会增加旋紧程度,相反会损伤被拧紧部位,容易发生松动
●更换切削刀具时,由于热膨胀,拆卸所用力较安装时大,请注意不要超过保障扭力值