烙铁头温度计 TM-100
商品
评价
详情
  • 烙铁头温度计 TM-100
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

烙铁头温度计 TM-100

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
仅需数秒即可测得电烙铁头的温度。
可以节省日常工作的时间。
【特长】
・能够高精度、瞬时测量烙铁头温度。
・经济型、长寿命的温度传感器。
・可测量200次以上。
・保持温度变化的峰值显示。
・具有峰值保持功能。
・通过测量次数来衡量传感器的寿命。
・具有传感器报警功能。
・预设时间后电源关闭。
・具有自动断电功能。
【用途】
・用于测量烙铁头的温度。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

规格

型号TM-100
电源5号干电池LR6×4个:6V
外形尺寸83(W)×140(H)×41(D)mm
质量150g(不含电池)
温度准确度1℃
温度测量范围温度传感器(TM-100S):0~500℃
温度探针(TM-100SP):0~700℃
误差范围0~500℃→±3℃ / 501~700℃→±4℃(不包含温度传感器的误差)
作业环境0~40℃、20~85%RH(相对湿度)
附件5号电池4个(确认作业用)、温度传感器3个
 

<TM-100SU>
连接TM-100/200的传感器部分
允许在狭窄空间内进行测量

型号TM-100SU
外形尺寸64(W)×28(H)×100(D)mm *不包含连接线
质量210g
线长φ4×1.5m
适用机型TM-100, TM-200
コテ先温度計 TM-100  TM-100SU

仅使用此产品,不能完成温度的测定。
需另购TM-100或者TM-200产品来配套使用。
温度测量传感器(TM-100S)需另购。

交换配件/选购配件

  • 温度探针(1个)测锡炉温度用 TM-100SP
  • 标准传感器TM-100S:测量范围0-500℃
  • 选购品TM-100SP:测量范围0-700℃
  • 本体温度精度:0-500℃:±3℃/501-700℃:±4℃
  • 刻度误差:±0.5%

该专利传感器具有业内最高的测量精度,无论焊嘴的形状或角度如何,都能在几秒钟内测量烙铁头的温度。

使用方法・使用示例

使用方法

コテ先温度計 TM-100  使用方法関連画像1
コテ先温度計 TM-100  使用方法関連画像2

通过将烙铁头放在传感器中心的圆形探头上来测量温度。
可选的 TM-100SP 可以通过将探头尖端浸入焊锡槽中来使用,测量熔化焊料的温度。