这是一款采用高散热线圈的电烙铁台。
ST-11 配有高度稳定的铸造金属底座和尖端清洁器(海绵)。
ST-77 专为陶瓷发热芯类型而设计。 电烙铁支架的角度可以从水平变为60°。
陶瓷发热芯电烙铁专用
HRC 系列不能使用
型号 | 宽度 | 长度 | 高 | 质量 |
---|---|---|---|---|
ST-11 | 75mm | 110mm | 130mm | 350g |
ST-77 | 68mm | 160mm | 148mm | 400g |
可使用电烙铁台ST-77的电烙铁尺寸
电烙铁台的选择
型号 | 镍铬合金电烙铁 | 陶瓷电烙铁 | 调温电烙铁 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS 系列 HOT 系列 CA 系列 | BN 系列 HP 系列 | HRC 系列 | CS-21 CS-31 | CXR-31 CXR-41 | CXR-60 CXR-80 CXR-100 | TQ 系列 | PX-335 PX-338 PX-342 | PX-201 PX-401 PX-501(AS) PX-601(AS) | |
ST-11 | ◎ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
ST-77 | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ST-77可与
A:φ14以下
B:φ28以下
C:105mm以下
尺寸的电烙铁一起使用。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|