自动吸锡泵器 TP-280AS
商品
评价
详情
  • 自动吸锡泵器 TP-280AS
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自动吸锡泵器 TP-280AS

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
采用开放阀设计机构,快速达到最高真空度。
【特长】
・可以自由设定温度。
・减轻作业中的温度下降。
・采用开放阀功能,吸取力提高4倍。
・从平面IC到端子均可对应,感应器内置型的陶瓷发热芯。
・在吸取过程中也能保持温度恒定的温度控制电路。
・零伏开关电路可降低发热芯的ON-OFF杂音。
・可更换的筒式过滤器,易于安装和拆卸。
【用途】
・用于精密印刷电路板的作业。

产品特长・规格

产品基本规格・特长

型号TP-280AS
电源线1.5m(3芯线・接地插头)
设定温度250-450℃
绝缘电阻100MΩ以上(500V DC)
真空泵方式隔膜式
极限真空度-0.08MPa(-600mmHg)
附属品清洁针(TP-100CP-13)/烙铁架(ST-76)
质量2.9kg(不含电线、软管)
 

本体

尺寸95(W)×205(H)×256(D)mm
质量2.6kg(不含电线、软管)
 

吸锡泵

发热芯陶瓷加热器
吸取部电源线长1.2m
尺寸220×155mm
质量250g(不含电线、软管)
标准吸嘴TP-100N-S5

性能・实验

吸锡泵温度特性(450℃设定时)

ステーション型自動はんだ吸取器 TP-280AS 吸取器温度特性表

数据是在5mm范围连续焊锡熔解时取得。约2秒/回
使用吸嘴TP-100N-10