可同时连接两支手柄的无铅烙铁台。
支持同时使用150W/72W烙铁头或单独使用的焊接方式。
可以单独设置两个手柄的温度。
150W紧凑型高输出加热器与高灵敏度温度传感器的组合实现了压倒性的热回收能力。
约需14秒即可达到设定温度350℃(使用RX-80HRT时约需6秒即可达到350℃)。
无需工具即可更换焊嘴。即使尖端很热,也无需任何工具即可更换尖端。
支持设计、开发、制造等各种焊接。
RX-80HRT系列/RX-85HRT系列/RX-85HSRT系列可使用不同厚度、形状和功率的烙铁头。
尖端配有集成传感器和加热器,具有出色的温度精度和热恢复能力。
焊接时间警报功能:可以利用烙铁头温度下降的情况,使用警报来管理焊接时间。
上下温度范围报警功能:当烙铁头温度超出设定温度范围时,蜂鸣器持续鸣响。
智能休眠功能:一定时间不使用时,自动降低烙铁头温度,防止烫伤。
关机功能:如果在预设时间内没有进行任何工作,则自动关闭电源。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|