温度调节电烙铁 对应无铅锡焊 耗电量160W
商品
评价
详情
  • 温度调节电烙铁 对应无铅锡焊 耗电量160W
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

温度调节电烙铁 对应无铅锡焊 耗电量160W

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・通过整合150W小型大功率加热装置和高敏感度传感器而来的可以应付大负荷作业的强力型设备。
・温度提升十分迅速。(升至350摄氏度约14秒)
・为防止无铅焊锡所引起的侵蚀现象,采用坚厚镀铁焊嘴。
・附带智能休眠・关闭・锁死功能。
・是保护产品不受静电影响的ESD对应规格。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

采用支持无铅焊接的150W高输出加热器。
150W紧凑型高输出加热器与高灵敏度温度传感器的组合实现了压倒性的热回收能力。
约需14秒即可达到设定温度350℃(使用RX-80HRT时约需6秒即可达到350℃)。
无需工具即可更换焊嘴。 即使尖端很热,也无需任何工具即可更换尖端。

使用方法・使用事例

使用方法

支持设计、开发、制造等各种焊接。
RX-80HRT系列/RX-85HRT系列/RX-85HSRT系列可使用不同厚度、形状和功率的烙铁头。
尖端配有集成传感器和加热器,具有出色的温度精度和热恢复能力。
焊接时间警报功能:您可以利用烙铁头温度下降的情况,使用警报来管理焊接时间。
上下温度范围报警功能:当烙铁头温度超出设定温度范围时,蜂鸣器持续鸣响。
智能休眠功能:一定时间不使用时,自动降低烙铁头温度,防止烫伤。
关机功能:如果在预设时间内没有进行任何工作,则自动关闭电源。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 焊料/静电对策用品 > 烙铁 > 温度调节电烙铁 对应无铅锡焊 耗电量160W