产品序号 | 适用螺丝 | 刃尖厚度 mm | 刀刃宽度 mm | 轴径 φmm | 轴长 mm | 全长 mm | 重量 g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8100-00-40 | M1.2 | 0,3 | 2 | 2,5 | 40 | 100 | 8 |
8100-00 | M1.2 | 0,3 | 2 | 2,5 | 70 | 140 | 14 |
8100-00-125 | M1.2 | 0,3 | 2 | 2,5 | 125 | 200 | 16 |
8100-0-50 | M1.6 | 0,4 | 2,5 | 3 | 50 | 135 | 18 |
8100-0 | M1.6 | 0,4 | 2,5 | 3 | 80 | 160 | 20 |
8100-0-100 | M1.6 | 0,4 | 2,5 | 3 | 100 | 185 | 21 |
8100-1 | M2 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 90 | 180 | 29 |
8100-1-150 | M2 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 150 | 240 | 34 |
8100/1/200 | M2 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 200 | 290 | 40 |
8100/2/40 | M2.5 | 0,6 | 4 | 4 | 40 | 135 | 33 |
8100-2 | M2.5 | 0,6 | 4 | 4 | 100 | 195 | 39 |
8100/2/150 | M2.5 | 0,6 | 4 | 4 | 150 | 245 | 44 |
8100/2/200 | M2.5 | 0,6 | 4 | 4 | 200 | 295 | 50 |
8100/3/50 | M3 | 0,8 | 5,5 | 5 | 50 | 150 | 46 |
8100-3 | M3 | 0,8 | 5,5 | 5 | 120 | 220 | 57 |
8100/3/200 | M3 | 0,8 | 5,5 | 5 | 200 | 300 | 69 |
8100/3/250 | M3 | 0,8 | 5,5 | 5 | 250 | 350 | 77 |
8100/3/300 | M3 | 0,8 | 5,5 | 5 | 300 | 400 | 84 |
8100/4/80 | M3.5 | 1 | 6,5 | 6 | 80 | 185 | 68 |
8100-4 | M3.5 | 1 | 6,5 | 6 | 140 | 245 | 80 |
8100/4/200 | M3.5 | 1 | 6,5 | 6 | 200 | 305 | 94 |
8100/4/250 | M3.5 | 1 | 6,5 | 6 | 250 | 355 | 105 |
8100/4/300 | M3.5 | 1 | 6,5 | 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|