• TSEB系列 延长杆
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

TSEB系列 延长杆

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品特点
● 在较深且狭窄的部位,用于延长套筒。
● 材质为铬钒钢。
产品规格
品番M
(mm)
M1
(mm)
d ±0.5
(mm)
L±2
(mm)
d1±0.5
(mm)
N ±1
(mm)
H±2
(mm)
A ±3
(mm)
B ±3
(mm)
TSEB2-506.260-6.3506.405-6.62512.0508.37.213.8820
TSEB2-756.260-6.3506.405-6.62512.0758.37.213.81520
TSEB2-1506.260-6.3506.405-6.62512.01508.37.213.82540
TSEB3-759.435-9.5259.580-9.80018.07512.210.618.51525
TSEB3-1509.435-9.5259.580-9.80018.015012.210.618.52540
TSEB3-3009.435-9.5259.580-9.80018.030312.210.618.52540
TSEB4-7512.590-12.70012.755-13.02522.57515.715.023.01535
TSEB4-15012.590-12.70012.755-13.02524.015016.415.023.02540
TSEB4-25012.590-12.70012.755-13.02522.525215.715.023.02540
TSEB4-60012.590-12.70012.755-13.02522.560015.715.023.040100
TSEB6-20018.920-19.05019.105-19.43535.5200±320.522.032.03070
TSEB6-40018.920-19.05019.105-19.43535.5400±520.522.032.03070
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 套筒扳手 > TSEB系列 延长杆
您还有2项规格未选