750-5
设置型号 | 质量g | 规格 | 套装内容 |
---|---|---|---|
750BCN | 531 | 有包装 | 750-2・3・4・5・6・7 |
750B | 464 | 无包装 | 750-2・3・4・5・6・7 |
型号 | 尺寸 mm | 躯干尺寸 | 轴长 mm | 全长 mm | 质量 g |
---|---|---|---|---|---|
750-2 | 2 | φ8 | 25 | 115 | 30 |
750-3 | 3 | φ8 | 30 | 125 | 33 |
750-4 | 4 | φ10 | 40 | 150 | 62 |
750-5 | 5 | φ10 | 50 | 165 | 70 |
750-6 | 6 | φ12 | 50 | 180 | 112 |
750-7 | 7 | φ12 | 50 | 180 | 117 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|