平行销冲头(圆筒)
产品序号 | 尺寸 mm | 主体尺寸 | 轴长 mm | 全长 mm | 重量 g |
---|---|---|---|---|---|
715-1 | 1 | φ6 | 15 | 100 | 16 |
715-1.5 | 1,5 | φ6 | 20 | 105 | 16 |
715-2 | 2 | φ6 | 20 | 105 | 16 |
715-2.5 | 2,5 | φ7 | 25 | 110 | 22 |
715-3 | 3 | φ7 | 25 | 110 | 23 |
715-4 | 4 | φ8 | 30 | 115 | 32 |
715-5 | 5 | φ8 | 35 | 120 | 34 |
715-6 | 6 | φ10 | 40 | 125 | 55 |
715-7 | 7 | φ10 | 40 | 130 | 62 |
715-8 | 8 | φ11 | 45 | 135 | 78 |
715-9 | 9 | φ12 | 45 | 140 | 100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|