一套6个锥形销冲头,采用了独有的特殊钢材,刃口非常坚固且不易断裂。
【特长】
・耐破损性高,无碎裂。
・整个表面经过热处理,具有最适合敲打作业的硬度和韧性。
・反力很小,可以将打击量稳定地传递给工件。
・打击面经过感应淬火处理,硬度不同于其他部件。
・当负载过大时,首先会形变,因此不会有突然断裂的危险。
・即使形变,也可以重新塑形再次使用,因此可以长期使用。
【用途】
・最适合用于硬质材料。
锥销冲头组(八角形体)详细说明
- 材料是一种独特的特殊弹簧钢,强度高、寿命长。
- 表面镀镍铬,易于抓握,防锈性能极佳,外形美观。
- 带支架。
- 735B无包装,以保护环境。
- 735BCN有包装。
锥销冲头组尺寸(八角形主体)
套装包括:735-1.5・2・3・4・5・6
型号 | 尺寸 mm | 躯干尺寸 | 全长 mm | 质量 g |
---|
735-1.5 | 1.5 | φ10 | 120 | 59 |
---|
735-2 | 2 | φ10 | 120 | 59 |
---|
735-3 | 3 | φ10 | 120 | 59 |
---|
735-4 | 4 | φ10 | 120 | 61 |
---|
735-5 | 5 | φ10 | 120 | 63 |
---|
735-6 | 6 | φ10 | 120 | 64 |
---|