使用保证高强度、长寿命的PB独家特殊弹簧钢制作的八角体中心冲。
【特长】
・作业更安全、可靠。坚固耐用,可适应严酷使用。具有无与伦比的尺寸精度。
・提高了作业的安全性和经济性。
・采用特殊合金钢和适当的热处理,实现了高硬度和优异的弹性。
・不会因承受过大负荷而发生弹性形变及塑性形变、出现无征兆的突然折断。
・表面经过镀镍铬处理,容易握持,不易生锈,外形美观。
【用途】
・具有稳定的精度、硬度和韧性,同时适合工商业用途和个人用途,在各种用途下均可方便地使用。
中心冲头(八角体)
产品序号 | 主体尺寸 | 全长 mm | 重量 g |
---|
710-1 | φ8 | 100 | 34 |
710-2 | φ10 | 120 | 63 |
710-3 | φ12 | 120 | 89 |
710-4 | φ14 | 140 | 137 |