LED表面划痕检查照明 条形灯(BARLIGHT)
商品
评价
详情
  • LED表面划痕检查照明 条形灯(BARLIGHT)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

LED表面划痕检查照明 条形灯(BARLIGHT)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
通过LED光线照射对对象物表面上的异常情况进行可视化检查的条形灯。
【特长】
・7 个白色 LED 并联排列。
・1型:无光强度调节功能、2型:有调节功能。
・还可以使用“倾斜支架”来固定产品。
【用途】
・用于金属和树脂零件产品的外观检查。
・高性能薄膜和纸制品的检查。

产品规格

BARLIGHT2

LED表面キズ検査照明(BARLIGHT):関連画像

BARLIGHT2外观

LED表面キズ検査照明(BARLIGHT):関連画像

BARLIGHT2尺寸图 单位:mm

  • Barlight II型不具备调节光量和光束发散角度的能力;它们都是固定的。
照明
光源高亮度白光 LED x 7 颗
输入电压100V・50/60Hz・A插头(带AC适配器)
※电压不能改变。
照度(照射发散角6°/实际值)150mm/15000Lx、200mm/10000Lx、300mm/5800Lx、400mm/3600Lx
消耗功率8W
调光功能
照射发散角调节功能无/固定
本体
产品质量(g)370g(仅照射头/300g)
照射头尺寸(mm)224×34×38H
电源部尺寸(mm)60×44×30H
使用温度范围0℃~40℃
防尘・防水保护等级IP40

BARLIGHT3

LED表面キズ検査照明(BARLIGHT):関連画像

BARLIGHT3外观

LED表面キズ検査照明(BARLIGHT):関連画像

BARLIGHT3尺寸图 单位:mm

  • 配备了光强调节功能,除了能够在一致物体反射的同时进行检查之外,它还配备了照射扩散角度的调节功能,从平面物体到具有一定立体感的物体都可以广泛使用。
照明
光源高亮度白色LED×7粒
输入电压100~240V・50/60Hz・A插头
※通过更换带有AC插头的电源线,可以使用高达125~240V的电压。
详情请联系您的零售商。
照度(照射发散角6°/实际值)150mm/15000Lx、200mm/10000Lx、300mm/5800Lx、400mm/3600Lx
照度(照射发散角30°/实际值)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx
消耗功率9W
调光功能有/100~50%
照射扩散角的调节功能有/6~30°
本体
产品质量945g(仅照射头/420g)
照射头尺寸(mm)224×34×38H
电源部尺寸(mm)160×65×44H
使用温度范围0℃~40℃
防尘・防水保护等级IP40

双倾斜支架

LED表面キズ検査照明(BARLIGHT):関連画像

BARLIGHT-DOUBLE-TILTSTAND外观

本体
底座尺寸(mm)φ129
全高(mm)307
安装角度数2个(一个支架可使用两个产品)
调整方向Z(高)
θ(仰俯角)
α(水平角)
产品质量(Kg)2.1
使用温度范围0℃~40℃
  • 附带4个装饰螺丝。
  • 通过将 Barlight II/III 型安装到双倾斜支架上,您可以调整仰角/俯角、水平旋转和高度,可以将两个主要单元设置在最能强调物体不均匀度的角度。
  • 每个仰角和俯角均可独立调节,扩大了光束照射范围,可以检查更大的区域。

BARLIGHT-TILTSTAND

LED表面キズ検査照明(BARLIGHT):関連画像

BARLIGHT-TILTSTAND外观

本体
底座尺寸(mm)φ129
全高(mm)307
安装角度数1个(一种产品可使用一个支架)
调整方向Z(高)
θ(仰俯角)
α(水平角)
产品质量(Kg)1.6
使用温度范围0℃~40℃
  • 附带2个装饰螺丝。
  • 通过将 Barlight II/III 型安装到倾斜支架上,可以调整仰角和俯角、水平旋转和高度,可以将一个本体产品设置在最能强调物体不均匀度的角度。

开发秘话

 

最初,开发是作为照明放大器的辅助光源开始的。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 光学仪器 > LED表面划痕检查照明 条形灯(BARLIGHT)