ENVL-B型外观
ENVL-B型尺寸图 单位:mm
镜片 | |
---|---|
放大倍率阵容 | 2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍 |
AR(防反射)涂层阵容 | 有/2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍 |
照明 | |
---|---|
光源 | 高显色白光LED(Ra≧90)+带防护扩散罩 |
输入电压 | 100~240V・50/60Hz・A插头 ※通过更换带有AC插头的电源线,可以使用高达125~240V的电压。 |
消耗功率 | 10W |
待机功率 | 0W |
调光功能 | 有/100~约10% |
本体 | |
---|---|
质量(Kg) | 1.9(不带镜片・本体质量) |
全高(mm) | 331 |
头部尺寸(mm) | φ226 |
底座尺寸(mm) | 188×320 |
使用温度范围 | 5℃~35℃ |
防尘・防水保护等级 | IP20(仅在室内使用) |
ENVL-CF型外观
ENVL-CF型尺寸图 单位:mm
镜片 | |
---|---|
放大倍率阵容 | 2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍 |
AR(防反射)涂层阵容 | 有/2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍 |
照明 | |
---|---|
光源 | 高显色白光LED(Ra≧90)+带防护扩散罩 |
输入电压 | 100~240V・50/60Hz・A插头 ※通过更换带有AC插头的电源线,可以使用高达125~240V的电压。 |
消耗功率 | 10W |
待机功率 | 0W |
调光功能 | 有/100~约10% |
本体 | |
---|---|
质量(Kg) | 1.8(不带镜片・本体质量) |
臂长(mm) | 675 |
头部尺寸(mm) | φ226 |
夹紧范围(mm) | 15~60 |
使用温度范围 | 5℃~35℃ |
防尘・防水保护等级 | IP20(仅限室内使用) |
ENVL-D型外观
ENVL-D型尺寸图 单位:mm
注意:本产品采用螺丝固定,不能自行站立。
镜片 | |
---|---|
放大倍率阵容 | 2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍 |
AR(防反射)涂层阵容 | 有/2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍 |
照明 | |
---|---|
光源 | 高显色白光LED(Ra≧90)+带防护扩散罩 |
输入电压 | 100~240V・50/60Hz・A插头 ※通过更换带有AC插头的电源线,可以使用高达125~240V的电压。 |
消耗功率 | 10W |
待机功率 | 0W |
调光功能 | 有/100~约10% |
本体 | |
---|---|
质量(Kg) | 1.1(不带镜片・本体质量) |
全高(mm) | 376 |
头部尺寸(mm) | φ226 |
支柱/横棒(径/mm) | φ16/φ13 |
使用温度范围 | 5℃~35℃ |
防尘・防水保护等级 | IP20(仅限室内使用) |
ENVL-FD型外观
ENVL-FD型尺寸图 单位:mm
镜片 | |
---|---|
放大倍率阵容 | 2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍 |
AR(防反射)涂层阵容 | 有/2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍 |
照明 | |
---|---|
光源 | 高显色白光LED(Ra≧90)+带防护扩散罩 |
输入电压 | 100~240V・50/60Hz・A插头 ※通过更换带有AC插头的电源线,可以使用高达125~240V的电压。 |
消耗功率 | 10W |
待机功率 | 0W |
调光功能 | 有/100~约10% |
本体 | |
---|---|
质量(Kg) | 1.9(不带镜片・本体质量) |
臂长(mm) | 995 |
头部尺寸(mm) | φ226 |
夹紧范围(mm) | 15~60 |
使用温度范围 | 5℃~35℃ |
ENVL-FL型外观
ENVL-FL型尺寸图 单位:mm
镜片 | |
---|---|
放大倍率阵容 | 2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍 |
AR(防反射)涂层阵容 | 有/2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍 |
照明 | |
---|---|
光源 | 高显色白光LED(Ra≧90)+带防护扩散罩 |
输入电压 | 100~240V・50/60Hz・A插头 ※通过更换带有AC插头的电源线,可以使用高达125~240V的电压。 |
消耗功率 | 10W |
待机功率 | 0W |
调光功能 | 有/100~约10% |
本体 | |
---|---|
质量(Kg) | 12.1(不带镜片・本体质量) |
臂长(mm) | 995 |
头部尺寸(mm) | φ226 |
夹紧范围(mm) | 15~60 |
脚轮支架尺寸(mm) | φ650×921H |
使用温度范围 | 5℃~35℃ |
ENVL-F型外观
ENVL-F型尺寸图 单位:mm
镜片 | |
---|---|
放大倍率阵容 | 2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍 |
AR(防反射)涂层阵容 | 有/2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍 |
照明 | |
---|---|
光源 | 高显色白光LED(Ra≧90)+带防护扩散罩 |
输入电压 | 100~240V・50/60Hz・A插头 ※通过更换带有AC插头的电源线,可以使用高达125~240V的电压。 |
消耗功率 | 10W |
待机功率 | 0W |
调光功能 | 有/100~约10% |
本体 | |
---|---|
质量(Kg) | 2.0(不带镜片・本体质量) |
臂长(mm) | 995 |
头部尺寸(mm) | φ226 |
夹紧范围(mm) | 15~60 |
使用温度范围 | 5℃~35℃ |
防尘・防水保护等级 | IP20(仅限室内使用) |
ENVL-MS型外观
ENVL-MS型尺寸图 单位:mm
镜片 | |
---|---|
放大倍率阵容 | 2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍 |
AR(防反射)涂层阵容 | 有/2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍 |
照明 | |
---|---|
光源 | 高显色白光LED(Ra≧90)+带防护扩散罩 |
输入电压 | 100~240V・50/60Hz・A插头 ※通过更换带有AC插头的电源线,可以使用高达125~240V的电压。 |
消耗功率 | 10W |
待机功率 | 0W |
调光功能 | 有/100~约10% |
本体 | |
---|---|
质量(Kg) | 2.1(不带镜片・本体质量) |
臂长(mm) | 368 |
头部尺寸(mm) | φ226 |
支柱/横棒(直径/mm) | φ16/φ13 |
使用温度范围 | 5℃~35℃ |
防尘・防水保护等级 | IP20(仅限室内使用) |
ENVL-ST型外观
ENVL-ST型尺寸图 单位:mm
镜片 | |
---|---|
放大倍率阵容 | 2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍 |
AR(防反射)涂层阵容 | 有/2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍 |
照明 | |
---|---|
光源 | 高显色白光LED(Ra≧90)+带防护扩散罩 |
输入电压 | 100~240V・50/60Hz・A插头 ※通过更换带有AC插头的电源线,可以使用高达125~240V的电压。 |
消耗功率 | 10W |
待机功率 | 0W |
调光功能 | 有/100~约10% |
本体 | |
---|---|
质量(Kg) | 1.2(不带镜片・本体质量) |
臂长(mm) | 345 |
头部尺寸(mm) | φ226 |
支柱/横棒(径/mm) | φ16/φ13 |
使用温度范围 | 5℃~35℃ |
防尘・防水保护等级 | IP20(仅限室内使用) |
ENVL-CL型外观
ENVL-CL型尺寸图 单位:mm
透射照明部:210×298mm
镜片 | |
---|---|
放大倍率阵容 | 2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍 |
AR(防反射)涂层阵容 | 有/2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍 |
照明 | |
---|---|
光源 | 落射照明部/透射照明部 高显色白光LED(Ra≧90)+带防护扩散罩 |
输入电压 | 100~240V・50/60Hz・A插头 ※通过更换带有AC插头的电源线,可以使用高达125~240V的电压。 |
消耗功率 | 10W(落射照明)+9W(透射照明) |
待机功率 | 0W |
调光功能 | 有/100~50% 落射照明和透射照明可以单独打开和调光。 |
本体 | |
---|---|
质量(Kg) | 3.2(不带镜片・本体质量) |
全高(mm) | 340 |
头部尺寸(mm) | φ226 |
支柱/横棒(径/mm) | φ16/φ13 |
透射照明部尺寸(mm) | 210×298 |
使用温度范围 | 5℃~35℃ |
防尘・防水保护等级 | IP30(仅限室内使用) |
※仅列出了某些型号的信息。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|