LED照明放大镜(无调光) SKKL系列
商品
评价
详情
  • LED照明放大镜(无调光) SKKL系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

LED照明放大镜(无调光) SKKL系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・全新设计的LED专用超薄灯头。 我们采用了具有高显色性(Ra90)和高散热性能的板载LED。
・将照明的配光特性设定为相当于20W的圆形荧光灯管。
・通过平面扩散板/保护罩保护工件和光源,降低了 LED 的眩光特性。
・ON/OFF开关位于头部,提高了操作性。 (CL型除外)
・镜头可互换,可使用从 2 倍到 15 倍的 8 种镜头。
・提供可在各种工作环境中使用的型号。
【用途】
・用于金属和树脂零件产品的外观检查。
・非常适合印刷电路板和电子元件的外观检查。

产品规格

SKKL-B型(桌立式)

LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

SKKL-B型外观

LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

SKKL-B型尺寸图 单位:mm

  • B型,适合在桌面上使用的理想类型。
  • 全新设计的桌架充分考虑了可操作性,工作空间宽敞,不会干扰您的工作。
  • 全新设计的LED专用超薄灯头,采用板载高显色性(Ra≧90)、高散热性能的LED。
  • 配光特性与荧光灯管处于同一水平,可轻松更换荧光灯管照明放大镜。
镜片
放大倍率阵容2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍
AR(防反射)涂层镜片阵容有/2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍
照明
光源高显色白光LED(Ra≧90)+带防护扩散罩
输入电压100~240V・50/60Hz・A插头
※通过更换带有AC插头的电源线,可使用125~240V的电压。
详细信息请联系我们的支持中心。
消耗功率7W
待机功率0W
调光功能
本体
质量(Kg)1.9(不含镜片・本体质量)
全高(mm)331
头部尺寸(mm)φ226
支柱/横棒(直径/mm)φ16/φ13
使用温度范围5℃-35℃
防尘・防水保护等级IP20(只能在室内使用)

SKKL-CF型(紧凑型自由臂式)

LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

SKKL-CF型的外观

LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

SKKL-CF型的尺寸图 单位:mm

  • 臂全长:675mm
  • 可夹紧范围:15~60mm
  • CF型是将夹子固定在桌子上使用的产品。
  • 臂可以将头部移动到任何位置并可以固定。
  • 采用头部可旋转功能,手臂和设置位置的灵活性显着提高。
  • 全新设计的LED专用超薄灯头,采用板载高显色性(Ra≧90)、高散热性能的LED。
  • 配光特性与荧光灯管处于同一水平,可轻松更换荧光灯管照明放大镜。
镜片
放大倍率阵容2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍
AR(防反射)涂层镜片阵容有/2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍
照明
光源高显色白光LED(Ra≧90)+带防护扩散罩
输入电压100~240V・50/60Hz・A插头
※通过更换带有AC插头的电源线,可使用125~240V的电压。
详细信息请联系我们的支持中心。
消耗功率7W
待机功率0W
调光功能
本体
质量(Kg)1.8(不带镜片・本体质量)
臂长(mm)675
头部尺寸(mm)φ226
可夹持宽度(mm)15~60
使用温度范围5℃~35℃
防尘・防水保护等级IP20(只能在室内使用)

SKKL-CL型(灯箱式)

LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

SKKL-CL型的外观

LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

SKKL-CL型的尺寸图 单位:mm

  • CL型有两种照明类型:镜头周围的落射照明和盒子周围的透射照明,每种照明都可以单独控制开/关。
  • 全新设计的LED专用超薄灯头,采用板载高显色性(Ra≧90)、高散热性能的LED。
  • 除了使用落射照明进行外部检查外,还适用于使用透射照明检查透明物体、检查穿透孔的外周和内部状况以及薄膜的鱼眼检查。
  • 配光特性与荧光灯管处于同一水平,可轻松更换荧光灯管照明放大镜。
镜片
放大倍率阵容2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍
AR(防反射)涂层镜片阵容有/2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍
照明
光源高显色白光LED(Ra≧90)+带防护扩散罩
输入电压100~240V・50/60Hz・A插头
※通过更换带有AC插头的电源线,可使用125~240V的电压。
详细信息请联系我们的支持中心。
消耗功率7W(落射照明部)+5W(透射照明部分)
待机功率0W
调光功能
本体
质量(Kg)3.2(不带镜片・本体质量)
全高(mm)340
头部尺寸(mm)φ226
发光部尺寸(mm)210×298
支柱/横棒(直径/mm)φ16/φ13
使用温度范围5℃-35℃
防尘・防水保护等级IP20(仅限室内使用)

SKKL-D型(桌面支架固定式)

LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

SKKL-D型外观

LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

SKKL-D型尺寸图 单位:mm

注意:该产品不能独立站立,需要用螺钉固定。

  • D型是带有法兰底座的产品,可以用螺钉固定在工作台上。
  • 全新设计的LED专用超薄灯头,采用板载高显色性(Ra≧90)、高散热性能的LED。
  • 配光特性与荧光灯管处于同一水平,可轻松更换荧光灯管照明放大镜。
镜片
放大倍率阵容2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍
AR(防反射)涂层镜片阵容有/2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍
照明
光源高显色白光LED(Ra≧90)+带防护扩散罩
输入电压100~240V・50/60Hz・A插头
※通过更换带有AC插头的电源线,可使用125~240V的电压。
详细信息请联系我们的支持中心。
消耗功率7W
待机功率0W
调光功能
本体
质量(Kg)1.1(不带镜片・本体质量)
全高(mm)376
头部尺寸(mm)φ226
支柱/横棒(直径/mm)φ16/φ13
使用温度范围5℃~35℃
防尘・防水保护等级IP20(仅限室内使用)

SKKL-FD型(桌面支架固定,自由臂式)

LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

SKKL-FD型外观

LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

SKKL-FD型尺寸图 单位:mm

  • 臂全长:995mm
  • 可夹紧范围:15~60mm
  • SKKL-FD型是配备法兰底座的臂式照明放大镜,可以用螺钉固定在工作台上。
  • 带夹具产品适合安装在无法固定的位置(例如产品后面的墙壁)。
  • 采用头部可旋转功能,手臂和设置位置的灵活性显着提高。
  • 全新设计的LED专用超薄灯头,采用板载高显色性(Ra≧90)、高散热性能的LED。
  • 臂可以将头部移动到任何位置并可以固定。
  • 配光特性与荧光灯管处于同一水平,可轻松更换荧光灯管照明放大镜。
镜片
放大倍率阵容2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍
AR(防反射)涂层镜片阵容有/2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍
照明
光源高显色白光LED(Ra≧90)+带防护扩散罩
输入电压100~240V・50/60Hz・A插头
※通过更换带有AC插头的电源线,可使用125~240V的电压。
详细信息请联系我们的支持中心。
消耗功率7W
待机功率0W
调光功能
本体
质量(Kg)1.9(不带镜头・本体质量)
全高(mm)995
头部尺寸(mm)φ226
夹紧宽度(mm)15~60
使用温度范围5℃~35℃

SKKL-FL型(自由臂式+脚轮支架)

LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

SKKL-FL型外观

LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

SKKL-FL型尺寸图 单位:mm

  • FL 型号是一款自由臂照明放大镜,安装在带脚轮的 1,000 毫米高支架上。
  • 可以轻松改变使用位置(本产品配有电源线,请小心操作)。
  • 全新设计的LED专用超薄灯头,采用板载高显色性(Ra≧90)、高散热性能的LED。
  • 配光特性与荧光灯管处于同一水平,可轻松更换荧光灯管照明放大镜。
镜片
放大倍率阵容2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍
AR(防反射)涂层镜片阵容有/2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍
照明
光源高显色白光LED(Ra≧90)+带防护扩散罩
输入电压100~240V・50/60Hz・A插头
※通过更换带有AC插头的电源线,可使用125~240V的电压。
详细信息请联系我们的支持中心。
消耗功率7W
待机功率0W
调光功能
本体
质量(Kg)12.1
臂长(mm)995
头部尺寸(mm)φ226
夹紧宽度(mm)15~60
脚轮支架尺寸(mm)φ650×921H
使用温度范围5℃~35℃
防尘・防水保护等级IP20(仅限室内使用)

SKKL-F型(自由臂式)

LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

SKKL-F型外观

LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

SKKL-F型尺寸图 单位:mm

  • 臂全长:995mm
  • 夹紧范围:15~60mm
  • F型是将夹子固定在桌面上使用的产品。
  • 臂可以将头部移动到任何位置并可以固定。
  • 采用头部可旋转功能,手臂和设置位置的灵活性显着提高。
  • 全新设计的LED专用超薄灯头,采用板载高显色性(Ra≧90)、高散热性能的LED。
  • 配光特性与荧光灯管处于同一水平,可轻松更换荧光灯管照明放大镜。
镜片
放大倍率阵容2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍
AR(防反射)涂层镜片阵容有/2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍
照明
光源高显色白光LED(Ra≧90)+带防护扩散罩
输入电压100~240V・50/60Hz・A插头
※通过更换带有AC插头的电源线,可使用125~240V的电压。
详细信息请联系我们的支持中心。
消耗功率7W
待机功率0W
调光功能
本体
质量(Kg)2.0(不带镜片・本体质量)
全高(mm)995
头部尺寸(mm)φ226
支柱/横棒(直径/mm)φ16/φ13
使用温度范围5℃-35℃

SKKL-MS型(磁力支架式)

LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

SKKL-MS型外观

LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

SKKL-MS型尺寸图 单位:mm

  • MS型适用于铁制品,利用附带磁力支架的磁力固定使用的产品。
  • 全新设计的LED专用超薄灯头,采用板载高显色性(Ra≧90)、高散热性能的LED。
  • 配光特性与荧光灯管处于同一水平,可轻松更换荧光灯管照明放大镜。
镜片
放大倍率阵容2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍
AR(防反射)涂层镜片阵容有/2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍
照明
光源高显色白光LED(Ra≧90)+带防护扩散罩
输入电压100~240V・50/60Hz・A插头
※通过更换带有AC插头的电源线,可使用125~240V的电压。
详细信息请联系我们的支持中心。
消耗功率7W
待机功率0W
调光功能
本体
质量(Kg)2.1(不带镜片・本体质量)
全高(mm)368
头部尺寸(mm)φ226
支柱/横棒(直径/mm)φ16/φ13
使用温度范围5℃-35℃
防尘・防水保护等级IP20(仅限室内使用)

SKKL-ST型(长条式)

LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

SKKL-ST型外观

LED照明拡大鏡・調光なし(SKKLシリーズ):関連画像

SKKL-ST型尺寸图 单位:mm

  • 夹紧范围:15~60mm
  • ST型是在桌子上安装夹子并固定后使用的产品。
  • 全新设计的LED专用超薄灯头,采用板载高显色性(Ra≧90)、高散热性能的LED。
  • 配光特性与荧光灯管处于同一水平,可轻松更换荧光灯管照明放大镜。
镜片
放大倍率阵容2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍
AR(防反射)涂层镜片阵容有/2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍
照明
光源高显色白光LED(Ra≧90)+带防护扩散罩
输入电压100~240V・50/60Hz・A插头
※通过更换带有AC插头的电源线,可使用125~240V的电压。
详细信息请联系我们的支持中心。
消耗功率7W
待机功率0W
调光功能
本体
质量(Kg)1.2(不带镜片・本体质量)
全高(mm)345
头部尺寸(mm)φ226
支柱/横棒(直径/mm)φ16/φ13
使用温度范围5℃~35℃
防尘・防水保护等级IP20(仅限屋内使用)

※仅列出了某些型号的信息。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 光学仪器 > LED照明放大镜(无调光) SKKL系列