1/4″HEX 批头套件
商品
评价
详情
  • 1/4″HEX 批头套件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

1/4″HEX 批头套件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
使用寿命长的六角螺丝刀钻头套件,可与螺钉实现最佳配合。
【特长】
・出色的韧性和硬度平衡。按螺钉类型进行颜色编码,方便工具识别。
・这些精密刀头适用于所有类型的螺钉。附带工具盒。
・工具易于存放,无需使用不同硬度和涂层的工具。
・彩色等离子涂层具有出色的耐腐蚀性。
・满足工业和工匠手工作业的日常需求。
・插入角1/4英寸(6.35毫米)。
【用途】
・方便的可适用所有类型的螺钉。

产品特长・规格

产品基本规格・特长

型号质量g插入角套装内容
C6-9851301/4"(6.3mm)hexC6-400-10・20・25、C6-190-1・2・3、C6-210-3・4・5・6、451M-C6
C6-9861401/4"(6.3mm)hexC6-100-2・3・4・5、C6-190-1・2・3、C6-192-1・2・3、451M-C6
C6-9891331/4"(6.3mm)hexC6-100-2・3・4・5、C6-190-1・2、C6-192-1・2、C6-400-10・15・20、451M-C6
C6-990282.51/4"(6.3mm)hexC6-100-2・3・4・5、C6-190-1・2・3、C6-192-1・2・3、C6-210-2.5・3・4・5・6、
C6-400-9・27・40、2×10・15・30、3×20・25、451M-C6
 

PB SWISS TOOLS的批头有多种类型和尺寸可供选择

ビット1

批头1

ビット2

批头2

为什么PB SWISS TOOLS的批头没有金刚石涂层

未使用時のダイヤモンドコーティングの表面拡大写真。

未使用时金刚石涂层表面的放大图。

一回ネジをまわした後の表面拡大写真。 ダイヤモンドの粒子は ほとんど無くなる。

旋转一次螺丝后的表面放大图。
金刚石颗粒几乎完全消失。

注意・禁止事项

  • 工作时使用安全眼镜。
  • 必要时穿戴防护装备。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 螺丝刀头 > 1/4″HEX 批头套件