• 凿子(平型・加长型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

凿子(平型・加长型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
整体可通过油淬火再研磨的凿子。
【特长】
・经油淬钢制成,保持刀刃锋利。
・反作用力小,可以将冲击量牢固地传递到工件上。
・尖端经过抛光可多次使用。
・红色粉末涂层,防锈且防滑。

产品特长・规格

产品基本规格・特长

製品イメージ
型号商品编号
000501
切削刃宽度
mm
全长
mm
躯干尺寸质量
g
820-13140018200φ6.5(直径6.5mm)50
820-23140028250φ6.5(直径6.5mm)64
820-331400310250φ8(直径8mm)96
820-431400410300φ8(直径8mm)116
820-531400512250φ10(直径10mm)151
820-631400612300φ10(直径10mm)180
820-731400715250φ12(直径12mm)212
820-831400815300φ12(直径12mm)256
820-931400918300φ14(直径14mm)346
820-1031401020350φ16(直径16mm)524
  • ※ 抛光时,处理温度应低于200°C(表面不会变红)。 热处理的效果会减弱。

注意・禁止事项

  • 工作时使用安全眼镜。
  • 必要时穿戴防护装备。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 钢凿 > 凿子(平型・加长型)
您还有2项规格未选