产品概述
采用超强无碳刷电机,提高耐久性,提升稳定性。
●没有碳粉粒子排出,保持清洁的作业环境。
●耐久性得到大幅提高,大幅度降低了维护保养成本。
●电机温度上升降低了30%,杜绝由发热引起的故障。
●每台电动螺丝刀都具有拉杆/按压两种启动方式(不包括BL-2000)
●高转速缩短了螺丝紧固时间,从而提高作业效率。
产品特点
BL系列真空吸着部
通过真空吸附螺丝,省去拾取螺丝的时间。可以吸附不锈钢制的非铁质金属,提高作业效率。
另外,还可以除去作业过程中产生的粉尘。
减轻电动螺丝刀的离合器动作时的冲击,将对工件的冲击和震动的影响抑制在最小范围。
搭配手枪型外壳,可以装配在标准规格螺丝刀上,适用于横向紧固。
搭配计数器的电源,电源具有计数器功能,能有效防止漏拧螺丝。
适用于精密仪器和电子元器件的组装。
规格概述
使用案例
适用于精密仪器和电子元器件的组装。
相关产品
品牌介绍
HIOS成立于昭和45年(1970年),总部在日本国千叶县松户市秋山111-6,经营范围包括HIOS品牌电动工具类、扭矩测量机器类、螺丝类的开发及制造。
作为一个制造商,一直在努力,寻求更高效地工作。历史上,M -系列包括原型电动螺丝刀和空气驱动程序,然后通过压缩,低电压设计的机械离合器电流控制,战后重建的全盛时期诞生M系列,可以安全、准确完成工作。
植根于精密组装设备领域,加上交流发展计划,VZ系列被称为行业中的顶级产品。特别是无刷BL系列驱动器耐久性(保修3年)为最高,电动螺丝刀拧紧螺钉因为没有碳粉产生,环保性价最高。
未来,将继续朝着环保、高效的方向发展。