适用电源需要另购
型号 | CL-2000 | CL-3000 | CL-4000 | CL-6500 | CL-7000 |
电源 | CLT-30 | ⭕ | ⭕ | – | – | – |
CLT-60 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
CLT-100 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | – |
产品概述
在低扭矩螺丝紧固领域中发挥威力。
适用于精密小螺丝,以精准稳定的扭力紧固螺丝,是一款低扭矩专用电动螺丝刀。
小巧、轻便,也很适合女性使用。
CL-2000机型采用无核电机,具有卓越的耐久性。
低电压直流方式的安全设计,可以安心使用。
产品特点
CL系列真空吸着部
通过真空吸附螺丝,省去拾取螺丝的时间。可以吸附不锈钢制的非铁质金属,提高作业效率。
另外,还可以除去作业过程中产生的粉尘。
减轻电动螺丝刀的离合器动作时的冲击,将对工件的冲击和震动的影响抑制在最小范围。
搭配手枪型外壳,可以装配在标准规格螺丝刀上,适用于横向紧固。
搭配计数器的电源,电源具有计数器功能,能有效防止漏拧螺丝。
规格概述
型号 | 拉杆启动方式 | CL-2000 | CL-3000 | CL-4000 | CL-6500 | CL-7000 |
输出扭矩范围 | Nm | 0.02-0.2 | 0.03-0.2 | 0.1-0.55 | 0.3-1.6 | 0.3-2.5 |
Ibf-in | 0.17-1.7 | 0.3-1.7 | 0.9-4.8 | 2.6-14 | 2.6-22 |
(kgfcm) | (0.2-2) | (0.3-2) | (1-5.5) | (3-16) | (3-25) |
扭矩切换 | 无级调整 | 无级调整 | 无级调整 | 无级调整 | 无级调整 |
螺丝尺寸 (mm) | 小螺丝 | 1.0-2.3 | 1.0-2.0 | 1.4-2.6 | 2.0-4.0 | 2.0-5.0 |
自攻螺丝 | 1.0-2.0 | 1.0-17 | 1.4-2.3 | 2.0-3.0 | 2.0-4.0 |
刀杆插口 | HIOS刀杆 | H4 | H4 | H4 | H5 | H5 |
HEX刀杆 | - | - | 1/4HEX 或 5HEX | 1/4HEX 或 5HEX | 1/4HEX 或 5HEX |
型号 | CL-2000 | CL-3000 | CL-4000 | CL-6500 | CL-7000 |
电源 | CLT-30 | ⭕ | ⭕ | – | – | – |
CLT-60 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
CLT-100 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | – |
使用案例
相关产品
商品包含:
HIOS专利螺丝,无碳刷电动螺丝刀,扭矩测量仪,螺丝计数器,内置传感器PG无碳刷电动螺丝刀,用于自动化机器/省力化机器。
品牌介绍
HIOS成立于昭和45年(1970年),总部在日本国千叶县松户市秋山111-6,经营范围包括HIOS品牌电动工具类、扭矩测量机器类、螺丝类的开发及制造。
作为一个制造商,一直在努力,寻求更高效地工作。历史上,M -系列包括原型电动螺丝刀和空气驱动程序,然后通过压缩,低电压设计的机械离合器电流控制,战后重建的全盛时期诞生M系列,可以安全、准确完成工作。
植根于精密组装设备领域,加上交流发展计划,VZ系列被称为行业中的顶级产品。特别是无刷BL系列驱动器耐久性(保修3年)为最高,电动螺丝刀拧紧螺钉因为没有碳粉产生,环保性价最高。
未来,将继续朝着环保、高效的方向发展。