TRUSCO阶梯钻(2刃钛涂层)
商品
评价
详情
  • TRUSCO阶梯钻(2刃钛涂层)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

TRUSCO阶梯钻(2刃钛涂层)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
[特长]
▪ 使用独创开发的螺旋刃,减少了切屑的熔敷。延长了刃部的使用寿命。
▪ Nice Mighty大直径尺寸,六角轴(6.35mm)规格。
▪ 柄部采用市售螺丝刀刀头,当轴折断时,可通过一触式更换刀头消除故障。
▪ 按专业规格(用于配电、设备)设置尺寸。
[用途]
▪ 适用切削材料:铁板及铜板(最大厚度2 mm)、铝板和木材及树脂(最大厚度3 mm)、不锈钢板(最大厚度1 mm)。
▪ 充电钻头、电动钻头。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 切削刀具 > 阶梯钻 > TRUSCO阶梯钻(2刃钛涂层)