• 无反冲力 尼龙锤
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

无反冲力 尼龙锤

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
与标准手柄锤子相比,手感更好的锤子。
【特长】
・尺寸由锤头的重量决定。
・头部一侧是扁平的,另一侧是圆形的,牢固地固定在锤子头部,可以轻松更换。
・更换时,请选择合适的尺寸:300A(扁平型)或300B(圆形)。
・头部中心比带有小球的一般型无反冲力锤的头部中心更坚固
・头部中心材质:钢制,焊接,蓝漆。
・手柄由经过FSC(森林管理委员会)认证的山核桃木制成。
【用途】
・打击时,内置圆盘向下击打并吸收后坐力。 允许以最大力量进行精确打击。

产品特长・规格

产品基本规格・特长

300 - 3の外観

便于更换

尼龙头由特殊的尼龙材料制成,不会碎裂或晃动。
木质手柄采用经 FSC(森林管理委员会)认证的山核桃木手柄,弹性好,不易断裂。
根据头部重量设计的形状,使用时比普通锤子更加平衡。
木柄通过一个特殊的楔子和开口销牢固地固定在头部的金属部分上。
木质把手可以更换。

PB 无反弹力锤的工作原理

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間ディスクが下(打撃面)方向に移動することで打撃面からの反動を打ち消し、打撃の力だけを打撃面に伝える。

内置圆盘的锤头在撞击瞬间通过向下移动圆盘(朝向打击面)来抵消打击面的反冲力,只将打击力传递到打击面。

ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプの無反動ハンマーのものより頑丈に作られている。

头部中心比带有小球的一般型无反冲力锤的头部中心更坚固。

 
型号打击头直径
mm
全长
mm
手柄与头部中心
接合处尺寸
头部长度
mm
质量
g
300-122270175167
300-227290290274
300-3323203100391
300-4353304105466
300-5403555110695
300-65038561101050
300-76042071201470

注意・禁止事项

  • 工作时使用安全眼镜。
  • 必要时穿戴防护装备。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 榔头 > 无反冲力 尼龙锤
您还有2项规格未选