• 内六角扳手套件(彩色)
  • 内六角扳手套件(彩色)
  • 内六角扳手套件(彩色)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

内六角扳手套件(彩色)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
具有独一无二的尺寸精度的六角扳手套件。
【特长】
・PB SWISS TOOLS的L型彩虹扳手以其迷人的颜色让用户感到愉悦。
・颜色由尺寸决定,因此可以一目了然地看到正确的工具并快速拿起它。
・配有支架。
・CN附带包装。
・手柄较长,与其他公司的产品相比,更容易用力,不易疲劳。
・PB彩虹扳手有各种颜色,使用尺寸一目了然。此外,特殊的粉末涂层使其防锈。
【用途】
・最适合作业现场的整理整顿等。

产品概述
PB SWISS瑞士进口平头内六角扳手9件组套彩色
210H-10RB(不带包装)
210H-RBCN/210H-10RBCN(带包装)
【特长/特性】PB彩色扳手按尺寸进行分色,一眼即可判断出使用尺寸
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头部形状】标准型
【销售单位】套装
产品特点
PB SWISS内六角扳手组套图片
PB SWISS内六角扳手特点
PB SWISS内六角扳手特点
PB SWISS内六角扳手特点
●扳手2mm及以上规格表面激光标记扳手尺寸及序列号
●头部采用精度切割,更容易滑入螺栓
●与ISO标准相比,手柄部分更长更利于把握,销头部分更短,更易接近狭小空间螺栓
●特殊研制钢材,具有较高的硬度跟特有的弹性
尺寸图
210H-10RB/210H-RBCN/210H-10RBCN规格尺寸图
210H-RBCN/210H-10RBCN内六角扳手组套尺寸图
规格概述
序号规格(mm)长边(mm)短边(mm)
11.55014
225616
32.56318
437120
548022
659025
7610028
8811232
91012536
注意:
210H-10RB(不带包装)
210H-RBCN/210H-10RBCN(带包装)
使用案例
内六角使用方法
相关产品
下述商品均可使用下方产品型号在米思米官网进行采购
*更多型号欢迎咨询
 
212H-10CN产品图片
【公制·球头·9件套】米思米订货号:212H-10CN;212H-10CNJ
 
212H-6CN产品图片
【公制·球头·7件套】米思米订货号:212H-6CN;212H-6
 
212LH-8CN产品图片
【公制·球头·加长·8件套】米思米订货号:212LH-8CN;212LH-8
 
2212LH-10CN产品图片
【公制·球头·加长·短尾·9件套】米思米订货号:2212LH-10CN;2212LH-10CNJ;2212LH-10
 
212LH-5RB产品图片
【彩色·公制·球头·加长·6件套】米思米订货号:212LH-5RB
 
212LH-6RB产品图片
【彩色·公制·球头·加长·7件套】米思米订货号:212LH-6RB
 
212H-10RB产品图片
【彩色·公制·球头·9件套】米思米订货号:210H-10RB/210H-RBCN/210H-10RBCN
品牌介绍
PB Swiss Tools 代表了难以企及的工具精度和使用寿命。70 多个国家的专家选用 PB Swiss Tools,以完成具有最高质量要求的工作,绝非偶然。

>"对于未来的投入
PB Swiss Tools 工具具有无可争议的高品质,众所周知,绝非偶然。这家由 Max Baumann (CTO) 和 Eva Jaisli (CEO) 作为第四代领导的家族企业每年优化并创新出新的品牌产品。仅仅在上一年,便有 100 种新产品问世。目前,PB Swiss Tools 的产品系列包含了超过 3000 种产品。
持续的增长是企业历史的一部分,这可追溯到 1878 年。位于 Emmental 的 Wasen 的这个乡村铁匠铺最初生产的是用于驾驭牛的鼻环。
1916 年 Paul Baumann 接手了铁匠铺,并成立了家族企业 PB Baumann GmbH。1940 年开始生产的第一件工具是螺丝刀.
2011 增加了医疗器材部门 。今天,160 名员工在 Wasen 和 Sumiswald 每年生产 1200 万件工具和器械。超过三分之二的产品出口到世界各地。

>百分之百瑞士制造
为了传达自身的质量要求和渊源,企业从 2006 起改名为 PB Swiss Tools。在 Emmental,瑞士制造远不止是一个口号。尽管瑞士法郎走强,企业仍坚守瑞士的生产基地。在出口导向型公司中只有少数几家能像 PB Swiss Tools 那样,百分之百在瑞士进行产品的开发和制造。
以高超的教育水平和与专家的密切合作而闻名的瑞士高校致力于促进创新能力的提高。由于和瑞士的工业及研究中心有着密切的联系,因此周边地区的诸多培训和工作岗位得到了保证。PB Swiss Tools 每年将营业额的 20% 投入到新产品的研发中。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

ネジ型

螺纹型

型号套装内容(mm)
210H-10RB1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
210H-RBCN1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
型号尺寸
mm
适用带帽螺钉适合紧定螺钉扳手手柄内侧长度
mm
扳手键内侧长度
mm
质量
g
210-1.5RB1.5M1.6-2M350141
210-2RB2M2.5M456162
210-2.5RB2.5M3M563183
210-3RB3M4M671205
210-4RB4M5M8802211
210-5RB5M6M10902519
210-6RB6M8M12-141002831
210-8RB8M10M161123262
210-10RB10M12M18-2012536109

支持选定信息

PB SWISS TOOLSのL型六角棒レンチ(六角穴付きボルト用)

PB SWISS TOOLS的L型六角扳手(内六角螺栓用)

 

  • 内六角螺栓(螺丝帽)广泛应用于各种机械、汽车和摩托车。
  • PB SWISS TOOLS公司提供从0.71~22mm的各种尺寸。
  • 凭借对精度的不懈追求和坚固的特殊合金主体,它成为了一种高度耐用和可靠的工具,得到了世界各地专业用户的大力支持。
  • 除了电镀类型外,还有彩色粉末涂层类型和纯金镀层类型,用途极为广泛。
  • 可选择带球头或不带球头的长型和短型,种类丰富,可满足用户的各种需求。
  • ※球头部分无法进行最终紧固。
 

L型六角扳手的尺寸(尺寸)

PB SWISS TOOLS L形六角扳手的尺寸基于人体工程学,与ISO标准的尺寸不同。

  • 长手柄的设计比ISO标准更长,以便于抓握。
  • 短手柄比ISO标准更长,可以更轻松地在狭小空间内拧紧螺丝。
  • 近乎圆形的球头允许您以最大30度的角度转动螺丝。
  • 每种尺寸均采用高精度刀尖制造,可确保道具的使用寿命更长和操作更安全。
ISOとの比較

与ISO的比较

注意・禁止事项

  • 工作时请佩戴防护眼镜。
  • 必要时请穿戴防护装备。

开发人员的评论

 

PB 彩虹系列产品的开发基于两点。
瑞士设计师参与了各种产品的开发,以改进设计。
另一个是在5S的基础上消除用户流失。
采用颜色编码,使用户一目了然,增强责任感。

关于此商品的常见问题 (FAQ)
PB SWISS商品的保修政策?
非使用不当或自然磨损造成的部件损坏,可以免费更换同品或等值产品。其他所有保修要求均被明确排除在外。 PB Swiss Tools 对其蓄意或严重疏忽操作而在所提供产品上给买家造成的损失承担责任。其他所有责任均被排除在外,但依然遵守产品责任法的规定。
对使用寿命有限的工具和器械不承担“终身质保”的责任 (比如无菌条件下提供的器械)。扭矩螺丝刀自购买之日起保修三年。
型号210H-RBCN(210H-10RBCN)跟210H-10RB有什么差别?
产品规格尺寸上无差别;210H-10RB无外包装,组件散装供货,210H-RBCN(210H-10RBCN)含卡式包装,外观更美观易收纳;一般建议价格不是很敏感的情况下尽量选择210H-RBCN(210H-10RBCN)进行下单,以免商品在运输途中损坏。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 内六角扳手 > 内六角扳手套件(彩色)
您还有2项规格未选