六角扳手套件可让您保持工作现场井井有条,并具有独一无二的尺寸精度。
【特长】
・无论尺寸如何,所有L形扳手的制造公差都小于头发丝的粗细。
・具有卓越耐用性的精密工具,采用独一无二的尺寸精度并使用坚固的特殊合金制成。
【用途】
・L型六角扳手(mm)广泛应用于世界各地的机械、金属制品、汽车行业。
・尺寸为0.71~22mm。
・可以从众多产品中选择适合您用途的工具
产品特长・规格
产品的基本规格・特长
- 对精度的不懈追求和坚固的特殊合金主体使其成为一款高度耐用、可靠的工具,赢得了世界各地专业用户的大力支持。
- 球头部分无法进行最终紧固。
- L型六角扳手的尺寸不同于ISO标准,而是根据人体工程学设计的。
- 长手柄部分比ISO标准长,便于握持。
- 短手柄比ISO标准长,便于在狭小空间内拧紧螺丝。
- 球头部分近乎完美的圆弧形设计使螺钉的旋转角度可达30°。
- 各种尺寸均以高尖端精度制造。
- 确保超长的工具寿命和工作安全。
- 210HC和210H系列配有支架。
- 210DHC和210DH配有新型支架。
- 210H系列和210DH-10是无包装版本,以保护环境。
- ※210-0.71和0.89未电镀。
- ※210-1.27和1.5未标记。
- 带支架。
- CN系列带包装。
- DH系列刀柄是紧凑宽度型。
型号 | 套装内容(mm) |
---|
210H-2 | 0.71・0.89・1.27・1.5・2 |
210H-2CN | 0.71・0.89・1.27・1.5・2 |
210H-4 | 0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4 |
210H-4CN | 0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4 |
210H-5 | 1.5・2・2.5・3・4・5 |
210H-5CN | 1.5・2・2.5・3・4・5 |
210H-6 | 1.5・2・2.5・3・4・5・6 |
210H-6CN | 1.5・2・2.5・3・4・5・6 |
210H-8 | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8 |
210H-8CN | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8 |
210H-10 | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 |
210H-10CN | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 |
210DH-10 | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 |
210DH-10CN | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 |
注意・禁止事项