内六角扳手(彩色)
商品
评价
详情
  • 内六角扳手(彩色)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

内六角扳手(彩色)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长/特性】PB彩色扳手可根据各自的颜色一眼判断出使用尺寸。另外,采用特殊粉末涂层,具有耐锈性。精加工尺寸精度达到1/100mm的极高精度
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头部形状】标准型
【销售单位】单件

内六角扳手(彩虹色)的详情内容

内六角L型扳手(彩虹色):相关图像

内六角扳手(彩虹色) 图像1

内六角L型扳手(彩虹色):相关图像

内六角扳手(彩虹色) 图像2

内六角扳手(彩虹色)的尺寸

内六角L型扳手(彩虹色):相关图像

210-1.5RB

  • 颜色:浅蓝色
  • 尺寸:1.5mm
  • 适用套件螺杆式:M3
  • 适用盖螺栓:M1.6-2
  • 扳手把手内侧长度:50mm
  • 内六角锁的内侧长度为:14mm
  • 重量:1g
内六角L型扳手(彩虹色):相关图像

210-2RB

  • 颜色:绿色
  • 尺寸:2mm
  • 适用套件螺杆式:M4
  • 适用盖螺栓:M2.5
  • 扳手把手内侧长度:56mm
  • 内六角锁的内侧长度为:16mm
  • 重量:2g
内六角L型扳手(彩虹色):相关图像

210-2.5RB

  • 颜色:黄绿色
  • 尺寸:2.5mm
  • 适用套件螺杆式:M5
  • 适用盖螺栓:M3
  • 扳手把手内侧长度:63mm
  • 内六角锁的内侧长度为:18mm
  • 重量:3g
内六角L型扳手(彩虹色):相关图像

210-3RB

  • 颜色:柠檬黄
  • 尺寸:3mm
  • 适用套件螺杆式:M6
  • 适用盖螺栓:M4
  • 扳手把手内侧长度:71mm
  • 内六角锁的内侧长度为:20mm
  • 重量:5g
内六角L型扳手(彩虹色):相关图像

210-4RB

  • 颜色:黄色
  • 尺寸:4mm
  • 适用套件螺杆式:M8
  • 适用盖螺栓:M5
  • 扳手把手内侧长度:80mm
  • 内六角锁的内侧长度为:22mm
  • 重量:11g
内六角L型扳手(彩虹色):相关图像

210-5RB

  • 颜色:橙色
  • 尺寸:5mm
  • 适用套件螺杆式:M10
  • 适用盖螺栓:M6
  • 扳手把手内侧长度:90mm
  • 内六角锁的内侧长度为:25mm
  • 重量:19g
内六角L型扳手(彩虹色):相关图像

210-6RB

  • 颜色:红色
  • 尺寸:6mm
  • 适用套件螺杆式:M12-14
  • 适用盖螺栓:M8
  • 扳手把手内侧长度:100mm
  • 内六角锁的内侧长度为:28mm
  • 重量:31g
内六角L型扳手(彩虹色):相关图像

210-8RB

  • 颜色:紫色
  • 尺寸:8mm
  • 适用套件螺杆式:M16
  • 适用盖螺栓:M10
  • 扳手把手内侧长度:112mm
  • 内六角锁的内侧长度为:32mm
  • 重量:62g
内六角L型扳手(彩虹色):相关图像

210-10RB

  • 颜色:蓝色
  • 尺寸:10mm
  • 适用套件螺杆式:M18-20
  • 适用盖螺栓:M12
  • 扳手把手内侧长度:125mm
  • 内六角锁的内侧长度为:36mm
  • 重量:109g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 内六角扳手 > 内六角扳手(彩色)