内六角扳手(英制尺寸) 图象
产品序号 | 尺寸 ” | 适用盖螺栓 螺杆式 ” | 适合套件 螺杆式 ” | 扳手把手 内侧长度 mm | 扳手钥匙 内侧长度 mm | 重量 g |
---|---|---|---|---|---|---|
213-1/2 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | 154 | 41 | 191 |
213-1/4 | 1/4 | 1/2 | 102 | 29 | 31 | |
213-1/8 | 1/8 | 1/4 | 70 | 19 | 5 | |
213-1/16 | 1/16 | 1/8 | 50 | 14 | 1 | |
213-3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 124 | 35 | 88 |
213-3/16 | 3/16 | 1/4 | 3/8 | 86 | 24 | 14 |
213-3/32 | 3/32 | 1/8 | 3/16 | 61 | 17 | 3 |
213-3/64 | 3/64 | 45 | 12 | 0,5 | ||
213-5/16 | 5/16 | 3/8 | 5/8 | 112 | 32 | 54 |
213-5/32 | 5/32 | 3/16 | 5/16 | 80 | 22 | 9 |
213-5/64 | 5/64 | 56 | 16 | 2 | ||
213-7/16 | 7/16 | 138 | 38 | 131 | ||
213-7/32 | 7/32 | 5/16 | 7/16 | 93 | 26 | 21 |
213-7/64 | 7/64 | 65 | 18 | 4 | ||
213-9/64 | 9/64 | 75 | 20 | 7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|