六角L型扳手(标准型)
商品
评价
详情
  • 六角L型扳手(标准型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

六角L型扳手(标准型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
六角扳手可让工作现场干净整洁,并具有独一无二的尺寸精度。
【特长】
・无论任何尺寸,所有L形扳手的制造公差都小于头发丝的粗细。
・具有卓越耐用性的精密工具,采用独一无二的尺寸精度并使用坚固的特殊合金制成。
【用途】
・L型六角扳手(mm)广泛应用于世界各地的机械、金属制品、汽车行业。
・尺寸为0.71~22mm。
・可以从众多产品中选择适合您用途的工具。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

・精度への飽くなきこだわりとタフな特殊合金ボディーにより、耐久性の高い頼れるツールとして世界中のプロユーザーから絶大な支持を得ている。 ・ボールポイント部では本締めができない。 ・L型六角棒レンチのディメンションはISO基準のディメンションと異なり人間工学に基づいている。 ・長い柄の部分はISO基準より長くすることで、握りやすくデザインされている。 ・短い柄の部分はISO基準より長くすることで狭い場所でのネジへのアクセスを容易にしている。
  • 对精度的不懈追求和坚固的特殊合金机身使其成为一款高度耐用、可靠的工具,赢得了世界各地专业用户的大力支持。
  • 球头部分无法进行最终紧固。
  • L形六角扳手的尺寸基于人体工程学,与ISO标准的尺寸不同。
  • 长手柄比ISO标准更长,更容易抓握。
  • 短手柄比ISO标准更长,便于在狭小空间内拧紧螺丝。
・真円に近い形状のボールポイント部により、最大30°まで傾けてネジを回すことができる。 ・各種サイズ高い先端精度で製造されている。 ・驚異的なツール寿命と安全な作業を約束。
  • 球头部分近乎完美的圆弧形设计使螺钉的旋转角度可达30°。
  • 各种尺寸均采用高精度尖端制造。
  • 确保超长的工具寿命和工作安全。
六角レンチの外観
  • 210HC和210H系列配有支架。
  • 210DHC和210DH配有新型支架。
  • 210H系列和210DH-10是无包装版本,以保护环境。
  • ※210-0.71和0.89没有电镀。
  • ※210-1.27和1.5未标记。
  • 成品尺寸精度高达1/100mm。
  • 扳手的边缘经过轻微倒角处理,便于将扳手插入螺丝孔中。
  • 扳手上标有5位数的生产编号,可以追溯到生产的原材料阶段。
  • 扳手的硬度非常高,达到HRC59,而且韧性也很好,因此具有出色的耐摩擦性和耐用性,可以承受很大的扭矩。
  • 手柄长度符合瑞士标准VSM,比普通六角扳手更方便用户使用。
型号尺寸
mm
适合带帽螺钉适合紧定螺钉扳手手柄内侧长度
mm
扳手键内侧长度
mm
质量
g
210-0.710.71-M1.43570.2
210-0.890.89-M240100.3
210-1.271.27M1.4M2.545120.5
210-1.51.5M1.6-2M350141
210-22M2.5M456162
210-2.52.5M3M563183
210-33M4M671205
210-3.53.5--75218
210-44M5M8802211
210-4.54.5--852315
210-55M6M10902519
210-5.55.5--952624
210-66M8M12-141002831
210-77--1053044
210-88M10M161123262
210-99--1153481
210-1010M12M18-2012536109
210-1212M14M22-2414040175
210-1414M16-18-16045272
210-1717M20-22-18050454
210-1919M24-27-20056642
210-2222M30-22463958

注意・禁止事项

  • 工作时请佩戴防护眼镜。
  • 必要时请穿戴防护装备。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 内六角扳手 > 六角L型扳手(标准型)