L型 加长型内六角扳手套件
商品
评价
详情
  • L型 加长型内六角扳手套件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

L型 加长型内六角扳手套件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
六角扳手套件可让您保持工作现场井井有条,并具有独一无二的尺寸精度。
【特长】
・无论尺寸如何,所有L形扳手的制造公差都小于头发丝的粗细。
・具有卓越耐用性的精密工具,采用独一无二的尺寸精度并使用坚固的特殊合金制成。
・六角扳手有镀铬和粉末涂层类型,并带有颜色代码。
・从长到短都有带球头/无球头的类型。
【用途】
・L型六角扳手(mm)广泛应用于世界各地的机械、金属制品、汽车行业。
・尺寸为0.71~10mm。
・可以从众多产品中选择适合您用途的工具。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

ロング六角棒レンチセット:関連画像

211H-8

ロング六角棒レンチセット:関連画像

211DH-10

型号质量
g
规格套装内容
mm
211H-29无包装0.71・0.89・1.27・1.5・2
211H-4440.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4
211H-5771.5・2・2.5・3・4・5
211H-61311.5・2・2.5・3・4・5・6
211H-82341.5・2・2.5・3・4・5・6・8
211H-104101.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
211DH-104111.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
  • 带支架。
    ※DH系列的支架是宽度紧凑的新型支架。
  • CN系列带包装。

注意・禁止事项

  • 工作时请佩戴防护眼镜。
  • 必要时请穿戴防护装备。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 内六角扳手 > L型 加长型内六角扳手套件