产品序号 | 尺寸 | 适用盖螺栓 螺杆式 | 适合套件 螺杆式 | 扳手把手 内侧长度 | 扳手钥匙 内侧长度 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | g | |||
211-0.71 | 0,71 | M1.4 | 50 | 7 | 0,3 | |
211-0.89 | 0,89 | M2 | 60 | 10 | 0,4 | |
211-1.27 | 1,27 | M1.4 | M2.5 | 70 | 12 | 1 |
211-1.5 | 1,5 | M1.6-2 | M3 | 80 | 14 | 2 |
211-2 | 2 | M2.5 | M4 | 90 | 16 | 3 |
211-2.5 | 2,5 | M3 | M5 | 110 | 18 | 5 |
211-3 | 3 | M4 | M6 | 125 | 20 | 9 |
211-4 | 4 | M5 | M8 | 150 | 22 | 18 |
211-5 | 5 | M6 | M10 | 165 | 25 | 32 |
211-6 | 6 | M8 | M12-14 | 185 | 28 | 51 |
211-7 | 7 | 192 | 30 | 72 | ||
211-8 | 8 | M10 | M16 | 200 | 32 | 99 |
211-10 | 10 | M12 | M18-20 | 220 | 36 | 171 |
211-12 | 12 | M14 | M22-24 | 240 | 40 | 271 |
211-14 | 14 | M16-18 | 265 | 45 | 408 | |
211-17 | 17 | M20-22 | 290 | 50 | 668 | |
211-19 | 19 | M24-27 | 320 | 56 | 929 | |
211-22 | 22 | M30 | 350 | 63 | 1,357 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|