边缘有轻微的倒角的六角扳手,可以轻松地将扳手插入螺丝孔。
【特长】
・配有支架。CN带包装。
・通过完善的彩色颜色代码,可以立即找到所需尺寸的工具。
・采用特殊粉末涂层,防锈。
・精加工尺寸精度极高,可达1/100mm。
【用途】
・快速找到正确的工具。用于工作现场整理整顿。
产品概述
PB SWISS瑞士进口球头内六角扳手组套(彩色) 【尺寸单位】毫米 【头部形状】球头 【销售单位】套装 |
产品特点




 ●扳手2mm及以上规格表面激光标记扳手尺寸及序列号 ●表面采用彩色粉末喷涂处理,根据尺寸进行色彩编码,易识别 ●头部采用人性化球头设计,拧紧角度可达30% ●与ISO标准相比,手柄部分更长更利于把握,销头部分更短,更易接近狭小空间螺栓 |
尺寸图
212H-10RB规格尺寸图
 |
规格概述
|
1 | 1.5 | 50 | 14 |
2 | 2 | 56 | 16 |
3 | 2.5 | 63 | 18 |
4 | 3 | 71 | 20 |
5 | 4 | 80 | 22 |
6 | 5 | 90 | 25 |
7 | 6 | 100 | 28 |
8 | 8 | 112 | 32 |
9 | 10 | 125 | 36 |
注意: 型号尾部带CN的为卡式包装,规格上无差异 |
使用案例
相关产品
下述商品均可使用下方产品型号在米思米官网进行采购 *更多型号欢迎咨询
 【公制·球头·9件套】米思米订货号:212H-10CN;212H-10CNJ
 【公制·球头·7件套】米思米订货号:212H-6CN;212H-6
 【公制·球头·加长·8件套】米思米订货号:212LH-8CN;212LH-8
 【公制·球头·加长·短尾·9件套】米思米订货号:2212LH-10CN;2212LH-10CNJ;2212LH-10
 【彩色·公制·球头·加长·6件套】米思米订货号:212LH-5RB
 【彩色·公制·球头·加长·7件套】米思米订货号:212LH-6RB
 【彩色·公制·球头·加长·9件套】米思米订货号:212LH-10RB/212LH-RBCN |
品牌介绍
PB Swiss Tools 代表了难以企及的工具精度和使用寿命。70 多个国家的专家选用 PB Swiss Tools,以完成具有最高质量要求的工作,绝非偶然。
>"对于未来的投入
PB Swiss Tools 工具具有无可争议的高品质,众所周知,绝非偶然。这家由 Max Baumann (CTO) 和 Eva Jaisli (CEO) 作为第四代领导的家族企业每年优化并创新出新的品牌产品。仅仅在上一年,便有 100 种新产品问世。目前,PB Swiss Tools 的产品系列包含了超过 3000 种产品。
持续的增长是企业历史的一部分,这可追溯到 1878 年。位于 Emmental 的 Wasen 的这个乡村铁匠铺最初生产的是用于驾驭牛的鼻环。
1916 年 Paul Baumann 接手了铁匠铺,并成立了家族企业 PB Baumann GmbH。1940 年开始生产的第一件工具是螺丝刀.
2011 增加了医疗器材部门 。今天,160 名员工在 Wasen 和 Sumiswald 每年生产 1200 万件工具和器械。超过三分之二的产品出口到世界各地。
>百分之百瑞士制造
为了传达自身的质量要求和渊源,企业从 2006 起改名为 PB Swiss Tools。在 Emmental,瑞士制造远不止是一个口号。尽管瑞士法郎走强,企业仍坚守瑞士的生产基地。在出口导向型公司中只有少数几家能像 PB Swiss Tools 那样,百分之百在瑞士进行产品的开发和制造。
以高超的教育水平和与专家的密切合作而闻名的瑞士高校致力于促进创新能力的提高。由于和瑞士的工业及研究中心有着密切的联系,因此周边地区的诸多培训和工作岗位得到了保证。PB Swiss Tools 每年将营业额的 20% 投入到新产品的研发中。