六角扳手有镀铬和粉末涂层类型,并带有颜色代码
212H-8
212DH-10
带球头
球头部分
球形部件的固定角度可达30°
PB ST特殊钢是与一家钢铁制造商联合开发的,硬度可达到HRC59,同时具有韧性和抗断裂性。
镍铬镀层可防止生锈。
高精度
尺寸精度 1/100mm(0.01mm - 10μm)。
小于头发丝(平均0.06mm)。
球头部件的精度和形状对实用性有很大影响。
使用感受
边缘经过倒角,可以轻松装入螺丝孔。 球头接近完美的圆形,使用角度可达30°。
L型扳手尖角100°:适用于更狭窄的空间,使用更安全。
六角扳手的6mm、8mm和1mm球头部分由液压机冷锻而成。 由于加工时间较长,因此成本效益较低,但强度得以保持。
其他尺寸则采用切削加工,这样可以缩短加工时间,并容易保持精度。
经过冷加工的产品,由于纤维流(纤维结构)没有被切断,因此结构更细,耐磨性好。
此外,冷加工硬化还能提高强度,对于软质材料,还能改善机加工性能。
该产品目前使用的钢材即使淬火到HRC60也不会变脆。
型号 | 质量 g | 规格 | 套装内容 mm |
---|---|---|---|
212H-5 | 50 | 无包装 | 1.5・2・2.5・3・4・5 |
212H-6 | 82 | 无包装 | 1.5・2・2.5・3・4・5 ・6 |
212H-8 | 148 | 无包装 | 1.5・2・2.5・3・4・5 ・6・8 |
212H-10 | 258 | 无包装 | 1.5・2・2.5・3・4・5 ・6・8・10 |
212DH-10 | 258 | 无包装 | 1.5・2・2.5・3・4・5 ・6・8・10 |
212H-6CN 内含组件 | 插口宽 | 六角棒头长度 | 全长 |
H(MM) | L1(MM) | L2(MM) | |
组件1 | 1.5 | 14 | 50 |
组件2 | 2 | 16 | 56 |
组件3 | 2.5 | 18 | 63 |
组件4 | 3 | 20 | 71 |
组件5 | 4 | 22 | 80 |
组件6 | 5 | 25 | 90 |
组件7 | 6 | 28 | 100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|