型号 | 尺寸 " | 适合带帽螺钉 | 适合紧定螺钉 | 扳手手柄内侧长度 mm | 扳手键内侧长度 mm | 质量 g |
---|---|---|---|---|---|---|
212Z-1/4 | 1/4 | - | 1/2" | 102 | 29 | 30 |
212Z-1/8 | 1/8 | - | 1/4" | 70 | 19 | 5 |
212Z-1/16 | 1/16 | - | - | 50 | 15 | 1 |
212Z-1/20 | 1/20 | M1.4 | M2.5 | 45 | 12 | 0.5 |
212Z-3/16 | 3/16 | 1/4" | 3/8" | 86 | 24 | 14 |
212Z-3/32 | 3/32 | 1/8" | 3/16" | 61 | 17 | 3 |
212Z-5/16 | 5/16 | 3/8" | 5/8" | 112 | 32 | 52 |
212Z-5/32 | 5/32 | 3/16" | 5/16" | 80 | 22 | 9 |
212Z-5/64 | 5/64 | - | - | 56 | 16 | 2 |
212Z-7/32 | 7/32 | 5/16" | 7/16" | 93 | 26 | 20 |
212Z-7/64 | 7/64 | - | - | 65 | 18 | 4 |
212Z-9/64 | 9/64 | 1/16" | - | 75 | 20 | 8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|