棱边有轻微倒角,扳手可轻易插入螺丝孔。
扳手上记录了5位生产序号,据此可追溯到制造过程的原料阶段。
硬度高达HRC59,但由于制作强韧,耐磨性、持久性优异,可施加高扭矩。
采用精密制造的球头,可在有角度的地方旋拧螺丝(最大倾斜角度30°)。
PB ST特种钢与钢材制造商共同开发,具有HRC 59硬度,且有粘性不易折弯。
另外,采用镍铬镀层,不易生锈。
尺寸精度达到1 / 100mm(0.01mm-10μm)
比头发(平均0.06mm)还要细。
球头部分的精度和形状对使用方便程度影响很大。贝塞尔内六角扳手和PB ST内六角扳手做比较。
对边缘部分进行了倒角加工,所以很容易进入螺丝孔。由于球头接近正圆,可最大倾斜30°使用。
L形扳手的前端角为100° :这是为了适用于更狭窄的空间和更安全的使用。
内六角扳手的球头部分有6mm、8mm、10mm三种类型,是使用液压机器冷锻而成的。加工时间将变成,成本方面不占优势,但能够保证其强度。
其他型号采用切削加工,能够缩短加工时间并能轻松地保持精度。
冷轧加工制品组织变得细微、纤维状组织也未被切断,所以耐磨性良好。
另外,采用冷轧加工硬化时可增加强度,软质材料时可提高被切削性等,优势明显。
PBST产品采用的钢材即使硬度提高到目前的HRC60也不会变脆。
产品序号 | 尺寸 mm | 适用盖螺栓 螺杆式 | 适合套件 螺杆式 | 扳手把手 内侧长度 mm | 扳手钥匙 内侧长度 mm | 重量 g |
---|---|---|---|---|---|---|
212-1.27 | 1,27 | M1.4 | M2.5 | 45 | 12 | 0,5 |
212-1.5 | 1,5 | M1.6-2 | M3 | 50 | 14 | 1 |
212-2 | 2 | M2.5 | M4 | 56 | 16 | 2 |
212-2.5 | 2,5 | M3 | M5 | 63 | 18 | 3 |
212-3 | 3 | M4 | M6 | 71 | 20 | 6 |
212-4 | 4 | M5 | M8 | 80 | 22 | 10 |
212-5 | 5 | M6 | M10 | 90 | 25 | 19 |
212-6 | 6 | M8 | M12-14 | 100 | 28 | 30 |
212-7 | 7 | 105 | 30 | 43 | ||
212-8 | 8 | M10 | M16 | 112 | 32 | 60 |
212-10 | 10 | M12 | M18-20 | 125 | 36 | 105 |
212-12 | 12 | M14 | M22-24 | 140 | 40 | 175 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|