212ZLH
带球头
高硬度、高耐久性
与钢材制造商联合开发的PBST特殊钢,硬度可达到HRC59,坚韧耐破。
镍铬镀层可防止生锈。
高精度
尺寸精度1/100mm(0.01mm - 10μm)。
小于头发丝(平均0.06mm)。
球形部件的精度和形状对实用性有很大影响。
使用感受
边缘经过倒角处理,便于进入螺丝孔。球头接近完美的圆形,使用角度可达30°。
L型扳手尖角100°:适用于更狭窄的空间,使用更安全。
六角扳手的6mm、8mm和10mm球头部分由液压机冷锻而成。 由于加工时间较长,因此成本效益较低,但强度得以保持。
其他尺寸则采用切削加工,这样可以缩短加工时间,并容易保持精度。
经过冷加工的产品,由于纤维流(纤维结构)没有被切断,因此结构更细,耐磨性好。
此外,冷加工硬化还能提高强度,对于软质材料,还能改善机加工性能。
现在,PBST产品使用的钢材即使淬火至HRC60也不会变脆。
型号 | 质量 g | 规格 | 套装内容 |
---|---|---|---|
212ZLH | 257 | 无包装 | 3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
212ZLH-12 | 293 | 无包装 | 1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|