• L型 带球头加长型内六角扳手套件
  • L型 带球头加长型内六角扳手套件
  • L型 带球头加长型内六角扳手套件
  • L型 带球头加长型内六角扳手套件
  • L型 带球头加长型内六角扳手套件
  • L型 带球头加长型内六角扳手套件
  • L型 带球头加长型内六角扳手套件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

L型 带球头加长型内六角扳手套件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
由于其尺寸精度和使用高强度特殊合金,因此是具有出色耐用性的六角扳手。
【特长】
・精加工尺寸精度极高,可达1/100mm。
・1.5mm或更大的尺寸经过镍铬镀层,具有防锈和长寿命的特点。
・CN系列有包装。DH系列刀柄是紧凑宽度型。
・扳手有5位生产编号,可以追溯到生产的原材料阶段。
・硬度高达HRC59,强度高,具有优异的耐摩擦性和耐久性,可施加高扭矩。
・精密制作的圆头可让您以一定角度转动螺丝。(最大30°角均可)
【用途】
・边缘经过轻微倒角,方便将扳手插入螺丝孔。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

212LH - 8の外観

212LH-8

212LH - 10の外観

212LH-10

带球头

ボール部分外観

球头部分

ボール部分は30度まで角度を付けて締結可能

球头部件的固定角度可达30°

高硬度、高耐用性
PB ST特殊钢是与一家钢材制造商联合开发的,硬度可达到HRC59,同时具有韧性和抗断裂性。
镍铬镀层可防止生锈。

高精度
尺寸精度为1/100mm(0.01mm - 10μm)
比头发丝还小(平均0.06mm)
球头部件的精度和形状对实用性有很大影响。

使用感受
边缘经过倒角处理,便于进入螺丝孔。球头接近完美的圆形,使用角度可达30°
L型扳手尖角100°:适用于更狭窄的空间,使用更安全。

六角扳手的6mm、8mm和10mm球头部分由液压机冷锻而成。 由于加工时间较长,因此成本效益较低,但强度得以保持。
其他尺寸则采用切削加工,这样可以缩短加工时间,并容易保持精度。
经过冷加工的产品,由于纤维流(纤维结构)没有被切断,因此结构更细,耐磨性好。
此外,冷加工硬化还能提高强度,对于软质材料,还能改善机加工性能。
该产品使用的钢材即使硬度可提高到HRC60,也不会变脆。

型号套装内容(mm)
212LH-51.5・2・2.5・3・4・5
212LH-5CN1.5・2・2.5・3・4・5
212LH-61.5・2・2.5・3・4・5・6
212LH-6CN1.5・2・2.5・3・4・5・6
212LH-81.5・2・2.5・3・4・5・6・8
212LH-8CN1.5・2・2.5・3・4・5・6・8
212LH-101.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
212LH-10CN1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
212LDH-101.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
212LDH-10CN1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
  • 带支架
  • ※球头部分无法完全拧紧。

注意・禁止事项

  • 工作时请佩戴防护眼镜。
  • 必要时请穿戴防护装备。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 内六角扳手 > L型 带球头加长型内六角扳手套件
您还有2项规格未选