L型 球头加长型内六角扳手(彩色)
商品
评价
详情
  • L型 球头加长型内六角扳手(彩色)
  • L型 球头加长型内六角扳手(彩色)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

L型 球头加长型内六角扳手(彩色)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
最适合工作现场干净整洁的六角扳手。
【特长】
・L型彩色扳手具有吸引人的色彩变化。颜色根据尺寸决定。
・一眼就能看到正确的工具并快速拿起。
・采用特殊粉末涂层,防锈。
・精加工尺寸精度极高,可达1/100mm。独一无二的尺寸精度。
【用途】
・快速获得正确的工具。用于清理工作现场。
・通过完善的彩色颜色代码,可以立即识别所需尺寸的工具。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

PB彩虹扳手的尺寸可以通过其各自的颜色一目了然。

212L - 8RBの外観
  • 扳手上标有五位数的生产编号,可以追溯到生产的原材料阶段。
  • 扳手的硬度非常高,可达到HRC59,而且韧性很强,因此具有出色的耐摩擦性和耐用性,可以承受很大的扭矩。
  • 精密制造的球头可在一定角度内转动螺钉。(最大30°角均可)。
硬度、耐久性
采用与钢铁材料制造商共同开发的PB ST特殊钢制成,硬度为HRC59,同时具有韧性和抗断裂性。
镍铬镀层可防止生锈。

高精度
尺寸精度为1/100mm(0.01mm-10μm)
比头发丝还小(平均0.06mm)。
球部的精度和形状极大地影响可用性。

使用感受
边缘经过倒角,可以轻松装入螺丝孔。 球头接近完美的圆形,使用角度可达30°。
L型扳手尖端角度100°:适用于更狭窄的空间,使用更安全。

六角扳手的6mm、8mm和10mm球头部分由液压机冷锻而成。 加工时间较长,成本效益较低,但可以保持强度。
其他尺寸则采用切削加工,这样可以缩短加工时间,并易于保持精度。
经过冷加工的产品,由于纤维流(纤维结构)未经切割 ,因此结构更细,耐磨性好。
此外,冷作硬化还能提高强度,对于软质材料,还能改善机加工性能。
该产品使用的钢材即使硬度提高到HRC60也不会变脆。

型号尺寸
mm
适合带帽螺钉适合紧定螺钉扳手手柄内侧长度
mm
扳手键内侧长度
mm
质量
g
212L-1.5RB1.5M1.6-2M380142
212L-2RB2M2.5M490163
212L-2.5RB2.5M3M5110185
212L-3RB3M4M6125209
212L-4RB4M5M81502218
212L-5RB5M6M101652531
212L-6RB6M8M12-141852850
212L-8RB8M10M162003298
212L-10RB10M12M18-2022036168

注意・禁止事项

  • 工作时请佩戴防护眼镜。
  • 必要时请穿戴防护装备。

开发人员的评论

 

PB Rainbow 系列产品的开发基于两点。
瑞士设计师参与了各种产品的开发,以改进设计。
另一个是根据5S原则消除用户损失。 工具的颜色编码有助于明确用户,增强其责任意识。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 内六角扳手 > L型 球头加长型内六角扳手(彩色)