六角扳手镀镍铬,防锈且使用寿命长。
【特长】
・无论任何尺寸,所有L形扳手的制造公差都小于头发丝的粗细。
・独一无二的尺寸精度和高强度特殊合金的使用造就了高度耐用的精密工具。
・六角扳手有镀铬和粉末涂层类型,并带有颜色代码。
・从长到短都有带球头/无球头的类型,所以一定能挑选到想要的类型。
【用途】
・机械、金属制品、汽车工业等。
・尺寸为1.27~19mm。
产品特长・规格
产品的基本规格・特长
- 扳手上标有5位数的生产编号,可以追溯到生产的原材料阶段。
- 扳手的硬度非常高可达到HRC59,而且韧性很强,因此具有出色的耐摩擦性和耐用性,可以承受很大的扭矩。
- 精密制造的球头可以转动一定角度的螺丝(最大角度30°) (对角线30°以内的角度也可以)。
- 无包装设计,保护环境。
高硬度、高耐久性PB ST特殊钢是与一家钢铁制造商联合开发的,硬度可达到HRC59,同时具有韧性和抗断裂性。
镀镍铬防锈。
高精度尺寸精度1/100mm(0.01mm - 10μm)。
公差小于头发丝(平均0.06mm)。
球头部件的精度和形状极大地影响可用性。
使用感受边缘经过倒角处理,便于进入螺丝孔。球头接近正圆,使用角度可达30°。
L型扳手尖角100°:适用于更狭窄的空间,使用更安全。
六角扳手的6mm、8mm和10mm球头部分由液压机冷锻而成。 由于加工时间较长,因此成本方面不利,但强度得以保持。
其他尺寸则采用切削加工,这样可以缩短加工时间,并容易保持精度。
经过冷加工的产品具有更精细的微观结构,纤维流(纤维结构)不会被切断,因此具有良好的耐磨性。
此外,冷加工硬化还能提高强度,对于软质材料,还能改善机加工性能。
现在,PB ST产品使用的钢材在淬火至HRC60时不会变脆。
型号 | 尺寸(mm) | 扳手键内侧长度(mm) | 扳手手柄内侧长度(mm) | 质量(g) |
---|
212L-1.27 | 1.27 | 12 | 70 | 1 |
212L-1.5 | 1.5 | 14 | 80 | 2 |
212L-2 | 2 | 16 | 90 | 3 |
212L-2.5 | 2.5 | 18 | 110 | 5 |
212L-3 | 3 | 20 | 125 | 9 |
212L-4 | 4 | 22 | 150 | 18 |
212L-5 | 5 | 25 | 165 | 31 |
212L-6 | 6 | 28 | 185 | 50 |
212L-7 | 7 | 30 | 192 | 71 |
212L-8 | 8 | 32 | 200 | 98 |
212L-10 | 10 | 36 | 220 | 168 |
212L-12 | 12 | 40 | 240 | 267 |
212L-14 | 14 | 45 | 265 | 403 |
212L-17 | 17 | 50 | 290 | 660 |
212L-19 | 19 | 56 | 320 | 920 |
- 1.5mm及更大尺寸镀镍铬,以确保防锈和长使用寿命。
- ※最终紧固不能在球形部分进行。
注意・禁止事项