六角扳手可轻松进入狭小空间,无需用手指握住螺丝。
【特长】
・无论尺寸如何,所有L型扳手的制造公差都小于头发丝的粗细。
・独一无二的尺寸精度和高强度特种合金的使用造就了高度耐用的精密工具。
・六角扳手有镀铬和粉末涂层颜色编码类型。
・从长到短都有带球头/无球头的类型,所以一定能找到想要的。
・嵌入的弹簧圈将螺钉和工具牢固地连接起来,使难以接近的区域的组装工作变得更加容易。
・由于尺寸原因,PB212L1.5和2未配备固定环。
【用途】
・快速找到正确的工具,工作现场整理整顿。
产品特长・规格
产品的基本规格・特长
球头部分配备固定环的套装品
- 扳手上标有5位数的生产编号,可以追溯到生产的原材料阶段。
- 扳手的硬度非常高可达到HRC59,而且韧性很强,因此具有出色的耐摩擦性和耐用性,可以承受很大的扭矩。
- 精密制造的球头可以转动一定角度的螺丝(最大角度30°) (最大 30° 角均可)。
- 无包装设计,绿色环保。
※CN系列带有包装。
注意・禁止事项