短头L型内六角扳手
利用极短的头部和100°的角度,可以拧到以往无法触及的螺丝。
将拐角设定为100°,即可握紧把手,防止手接触到工件受伤。
利用短头和100°角,能够拧到狭窄位置的螺丝。
利用100°拐角确保握住把手的间隙。
耐久性和硬度远远超过国际标准。各种尺寸都按照高前端精度制造。
承诺提供惊人的工具寿命和安全作业。
产品序号 | 尺寸 (mm) | 扳手的钥匙内侧长度 (mm) | 扳手的把手内侧长度 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|
2212-1.5 | 1,5 | 4 | 53 | 1 |
2212-2 | 2 | 5 | 58 | 2 |
2212-2.5 | 2,5 | 6 | 64 | 3 |
2212-3 | 3 | 8 | 71 | 5 |
2212-4 | 4 | 9 | 80 | 9 |
2212-5 | 5 | 11 | 90 | 17 |
2212-6 | 6 | 13 | 100 | 27 |
2212-8 | 8 | 16 | 112 | 56 |
2212-10 | 10 | 18 | 125 | 95 |
利用极短的头部和100°的角度,可以拧到以往无法触及的螺丝。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|