扳手短头带滚珠加长型内六角扳手
商品
评价
详情
  • 扳手短头带滚珠加长型内六角扳手
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

扳手短头带滚珠加长型内六角扳手

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长/特性】凭借极短的头长度与100°的角度,可转动此前无法接近的螺丝
【注意事项】不能利用球头部进行最终紧固
【尺寸单位(英制或公制)】毫米
【头部形状】球头
【头径】1.5,2,3,4,5,6,8,10
【销售单位】单件

短头带球加长内六角扳手规格

短头L型内六角扳手

短头L型内六角扳手
利用极短的头部和100°的角度,可以拧到以往无法触及的螺丝。
将拐角设定为100°,即可握紧把手,防止手接触到工件受伤。

利用短头和100°角,能够拧到狭窄位置的螺丝。利用100°拐角确保握住把手的间隙。

利用短头和100°角,能够拧到狭窄位置的螺丝。
利用100°拐角确保握住把手的间隙。

耐久性和硬度远远超过国际标准。各种尺寸都按照高前端精度制造。承诺提供惊人的工具寿命和安全作业。

耐久性和硬度远远超过国际标准。各种尺寸都按照高前端精度制造。
承诺提供惊人的工具寿命和安全作业。

短头内六角扳手外观
  • 采用精密制造的球头,可在有角度的地方旋拧螺丝(最大倾斜角度30°)。
  • 不可使用球头进行正式紧固。
  • 利用极短的头部和100°的角度,可以拧到以往无法触及的螺丝。
  • 加长把手型。
产品序号尺寸
mm
适用盖螺栓
螺杆式
适合套件
螺杆式
扳手把手
内侧长度
mm
扳手钥匙
内侧长度
mm
重量
g
2212L-1.51,5M1.6-2M38041
2212L-22M2.5M49053
2212L-2.52,5M3M511065
2212L-33M4M612588
2212L-44M5M8150917
2212L-55M6M101651129
2212L-66M8M12-141851347
2212L-88M10M162001692
2212L-1010M12M18-2022018156
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 内六角扳手 > 扳手短头带滚珠加长型内六角扳手