旋转螺丝式翼片砂轮(轴更换式、轴径6 mm用)旋转轴(轴径6 mm)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
旋转螺丝式翼片砂轮(轴更换式、轴径6 mm用)旋转轴(轴径6 mm)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
[特长]
▪ 轴为螺纹旋入式,可以一触式拆装。
▪ 在动力部的夹头上安装轴的情况下,可以更换研磨部。
▪ 轴长分为标准长度(SS-6040)(40 mm)和深孔用(SS-6100)(100 mm)2种。
[用途]
▪ 旋转螺钉式带柄滚轮用轴。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
磨削研磨用品
>
带柄抛光轮
>
旋转螺丝式翼片砂轮(轴更换式、轴径6 mm用)旋转轴(轴径6 mm)
您还有
2
项规格未选
旋转螺丝式翼片砂轮(轴更换式、轴径6 mm用)旋转轴(轴径6 mm)
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741860484338
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741860484338