“旋转螺丝式翼片砂轮”(轴更换式、轴径6 mm用)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
“旋转螺丝式翼片砂轮”(轴更换式、轴径6 mm用)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
[特长]
▪ 轴为螺纹旋入式,可以一触式拆装。
▪ 在夹头上安装轴的情况下,可以进行更换。
▪ 通过使用另售的旋转轴,可以对轴长为标准长度(40 mm)的轴和深孔用(100 mm)轴进行更换作业。
[用途]
▪ 可用于除锈、去除毛刺、钎焊。
▪ 可用于圆筒形内部、转角部位等的研磨。
▪ 使用工具:直磨机(气动/电动)、电钻、钻床。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
磨削研磨用品
>
带柄抛光轮
>
“旋转螺丝式翼片砂轮”(轴更换式、轴径6 mm用)
您还有
2
项规格未选
“旋转螺丝式翼片砂轮”(轴更换式、轴径6 mm用)
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740254443889
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740254443889