羊毛轮 轴径3mm(硬质)
商品
评价
详情
  • 羊毛轮 轴径3mm(硬质)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

羊毛轮 轴径3mm(硬质)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・是研磨剂浸透性比较好的高品质的加工用毛毡抛光轮。
・压缩优质羊毛 (100%) 并剪裁,打造出精心制作的成品。
・均匀性和适度的弹性提高了抛光表面。
・对磨料和抛光颗粒具有适度的渗透性,能持续保持游离颗粒的状态。
【用途】
・可对各种金属、有色金属、贵金属、陶瓷、玻璃等各种材料进行精加工。

外形图

圆柱类型:30,000min-1

フェルトバフ 軸径3mm(ハード) 円柱タイプ:30,000min-1外形図
圆柱类型:16,000min-1
炮弹型:30,000min-1
フェルトバフ 軸径3mm(ハード) 円柱タイプ:16,000min-1外形図
フェルトバフ 軸径3mm(ハード) 砲弾形タイプ:30,000min-1外形図
圆形:30,000min-1
轮式:20,000min-1
算盘型:20,000min-1
フェルトバフ 軸径3mm(ハード) 丸タイプ:30,000min-1外形図
フェルトバフ 軸径3mm(ハード) ホイールタイプ:20,000min-1外形図
フェルトバフ 軸径3mm(ハード) そろばん形タイプ:20,000min-1外形図
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 磨削研磨用品 > 带柄抛光轮 > 羊毛轮 轴径3mm(硬质)