• 60943系列防滑胶带
  • 60943系列防滑胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

60943系列防滑胶带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【品牌】德莎
【名称】防滑胶带(黄黑色)
【规格】50mm宽・2种长度可选择
【材质】聚氯乙烯+丙烯酸+矿物粒子
【特点】
  1.粘结力强,可适用于凸凹面
  2.室内外通用
  3.耐磨损,耐水,耐候,耐油性优异
  4.轻松分离,可手撕
产品特点
3M德莎防滑贴地安全警示胶带产品特点1
超强粘性

3M德莎防滑贴地安全警示胶带产品特点2
防水防油

3M德莎防滑贴地安全警示胶带产品特点3
无残胶

3M德莎防滑贴地安全警示胶带产品特点4
铺砂均匀

3M德莎防滑贴地安全警示胶带产品特点5
耐磨损

3M德莎防滑贴地安全警示胶带产品特点6
简单分离
 
规格概述
3M德莎防滑贴地安全警示胶带规格概述1
3M德莎防滑贴地安全警示胶带规格概述2
型号宽度(mm)长度(m)厚度(mm)重量(g)粘接强度抗拉强度
60943-BK50180.77806N/10mm38.4N/10mm
60943-BK-65060.72906N/10mm38.4N/10mm
60943-TR50180.77806N/10mm38.4N/10mm
60943-TR-65060.72906N/10mm38.4N/10mm
注意事项
3M德莎防滑贴地安全警示胶带产品特点1
3M德莎防滑贴地安全警示胶带产品特点2
使用方法
3M德莎防滑贴地安全警示胶带产品特点2
3M德莎防滑贴地安全警示胶带产品特点3
使用案例
3M德莎防滑贴地安全警示胶带使用案例
品牌介绍
tesa(德莎)是德国国内市场最强大的品牌之一,其知名度为 98%,受欢迎程度为 76%(GfK,2012 年)。
品牌名称已被收入德语权威词典杜登 (Duden) 词典。但德莎不只是一种经典的自粘胶带: 作为一家欧洲股份公司和拜尔斯道夫有限公司的全资子公司(其它品牌包括 NIVEA、Eucerin 和 la prairie),目前提供 7,000 种以上的产品和系统解决方案,旨在确保包括最先进的电子设备在内的产品功能越来越多,性能越来越高。
德莎加快了报纸印刷中的飞接速度,与汽车行业合作开发了一系列应用产品,优化了家用电器的能源效率,并借助巧妙的安全理念防止产品盗版。此外,公司还开发和生产用于制药行业的医用胶贴产品,以及用于建筑行业的性能可靠的自粘胶带,这些胶带可使建筑幕墙构件足以应对最恶劣的天气条件,甚至包括地震和飓风。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
德莎这款防滑胶带有些什么特点?
德莎这款颗粒防滑胶带有4大特点。1.粘接力超强,可适用于凸凹面。2.室内外通用。3.耐磨损,耐水,耐候,耐油性优异。4.轻松分离,可手撕
德莎这款防滑胶带需要工具辅助剪裁吗?粘性怎么样?
德莎这款防滑胶带可轻松手撕,无需使用辅助工具。超强粘性,如使用辅助工具按压,粘性更强更持久,附着力好,经久耐用,且不留残胶
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选