产品概述
品牌:tesa德莎
品名:7054/7055高透明隐形泡棉双面胶
颜色:透明
厚度:1.0mm(7055系列)/0.5mm(7054系列)
用途:固定与连接
钢表面粘接强度:19N~24N/cm
断裂延展率:1000%
产品特点
高透明性、长久可靠的隐形粘接、高粘弹性、应用广泛、防水防潮无霉变
规格概述
产品规格详情仅供参考,如有变更请以实物为准。
使用案例
适用于:玻璃隔断墙固定、标示或广告牌的粘贴、装饰玻璃面板固定、装饰条或型材的粘贴
品牌介绍
关于德莎
作为全球知名的自粘胶带制造商之一,德莎为工业、专业工匠以及终端消费者提供超过 7,000 种产品和系统解决方案。2001 年起,德莎 (tesa SE) 公司(拥有 4,926 名员工)成为拜尔斯道夫(其产品包括 NIVEA、Eucerin 和 la prairie)的全资子公司。
我们服务于众多工业领域,如汽车、电子(如智能手机、平板电脑)、造纸及印刷、建筑,以及用于高效保护品牌和产品的安全标签等- 工业业务销售收入占德莎总销售额(2019:13.78 亿欧元) 的 76%。德莎还与制药行业合作开发药物贴剂。德莎在消费品和工匠领域的销售收入占总销售额的 24%,为民用品市场提供 300 种德莎产品,给终端消费者在家庭生活和工作中带来更多便利和品质提升。
注意事项
以上信息来自德莎,仅供参考。
相关产品
| | |
品牌:MISUMI | 品牌:3M | 品牌:3M |
品名:透明包装用OPP胶带 | 品名:3M1500绝缘胶带 | 品名:3M5480氟树脂胶带 |
推荐理由:足米足码拒绝偷工减料,高颜值OPP封箱胶带,办公打包的好帮手。 | 推荐理由:良好的阻燃性能,耐磨、防潮、耐酸碱、防紫外线,从形性好,较少用量即可获得较好的机械保护。 | 推荐理由:防粘黏易于清理,适用于多种领域。 |