• 绉纸遮蔽胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

绉纸遮蔽胶带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【品牌】德莎
【名称】绉纸遮蔽胶带
【规格】50m长・4种宽度可选择・190μ厚
【材质】微皱纸+天然橡胶
【特点】
 1.具有延展性和柔韧性
 2.遮蔽性能佳
 3.无溶剂的天然橡胶作为胶黏剂,使得其具有初粘性,粘结力
 4.耐剪切和耐温的平衡性能
产品特点
3M德莎皱纸美纹遮蔽胶带产品特点1
遮蔽性能佳

3M德莎皱纸美纹遮蔽胶带产品特点2
具有延展性和柔韧性

3M德莎皱纸美纹遮蔽胶带产品特点3
初粘性好,粘接力佳

3M德莎皱纸美纹遮蔽胶带产品特点4
耐高温作业使用
规格概述
型号宽度(mm)长度(m)钢表面粘接强度断裂延展率抗张强度耐温性
4341-19-5019504.7N/cm13%53N/cm140°C
4341-38-5038504.7N/cm13%53N/cm140°C
4341-50-5050504.7N/cm13%53N/cm140°C
4341-75-5075504.7N/cm13%53N/cm140°C
注意事项
3M德莎皱纸美纹遮蔽胶带注意事项
使用案例
3M德莎皱纸美纹遮蔽胶带使用案列
多用于喷涂遮蔽
品牌介绍
tesa(德莎)是德国国内市场最强大的品牌之一,其知名度为 98%,受欢迎程度为 76%(GfK,2012 年)。
品牌名称已被收入德语权威词典杜登 (Duden) 词典。但德莎不只是一种经典的自粘胶带: 作为一家欧洲股份公司和拜尔斯道夫有限公司的全资子公司(其它品牌包括 NIVEA、Eucerin 和 la prairie),目前提供 7,000 种以上的产品和系统解决方案,旨在确保包括最先进的电子设备在内的产品功能越来越多,性能越来越高。
德莎加快了报纸印刷中的飞接速度,与汽车行业合作开发了一系列应用产品,优化了家用电器的能源效率,并借助巧妙的安全理念防止产品盗版。此外,公司还开发和生产用于制药行业的医用胶贴产品,以及用于建筑行业的性能可靠的自粘胶带,这些胶带可使建筑幕墙构件足以应对最恶劣的天气条件,甚至包括地震和飓风。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
德莎这款皱纸遮蔽胶带有些什么特点?
德莎这款皱纸遮蔽胶带有4大特点。1.具有延展性和柔韧性。2.遮蔽性能佳。3.无溶剂的天然橡胶作为胶黏剂,使得其具有初粘性,粘结力。4.耐剪切和耐温的平衡性能
德莎这款皱纸遮蔽胶带需要工具辅助剪裁吗?粘性怎么样?
德莎这款皱纸遮蔽胶带可轻松手撕,无需使用辅助工具。粘接过程对压力敏感,手指轻施压力发生短暂接触,即可实现粘接,初粘力强,附着力好,且不留残胶
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选