型号 | 切断条件 | 颜色 | 宽度 | 长度 | 厚度 | 重量 |
SHT-100R | 切割需要刀具 | 红色 | 100 | 10 | 0.2 | 622g |
SHT-100Y | 黄色 | |||||
SHT-100YB | 黄色/黑色 | |||||
SHT-150R | 红色 | 150 | 933g | |||
SHT-150Y | 黄色 | |||||
SHT-150YB | 黄色/黑色 | |||||
SHT-200R | 红色 | 200 | 1244g | |||
SHT-200Y | 黄色 | |||||
SHT-200YB | 黄色/黑色 | |||||
SHT-400R | 红色 | 400 | 2488g | |||
SHT-400Y | 黄色 | |||||
SHT-400YB | 黄色/黑色 | |||||
SHT-900R | 红色 | 900 | 5600g | |||
SHT-900Y | 黄色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|