型号 | TMT-30B | TMT-30P | TMT-30R | TMT-30W | TMT-30Y |
规格 | 非粘合类型 可手撕 颜色:蓝色 宽度(mm):30 长度(m):50 厚度(mm):0.08 | 非粘合类型 可手撕 颜色:粉色 宽度(mm):30 长度(m):50 厚度(mm):0.08 | 非粘合类型 可手撕 颜色:红色 宽度(mm):30 长度(m):50 厚度(mm):0.08 | 非粘合类型 可手撕 颜色:白色 宽度(mm):30 长度(m):50 厚度(mm):0.08 | 非粘合类型 可手撕 颜色:黄色 宽度(mm):30 长度(m):50 厚度(mm):0.08 |
材质 | 基材:聚氯乙烯(PVC) | 基材:聚氯乙烯(PVC) | 基材:聚氯乙烯(PVC) | 基材:聚氯乙烯(PVC) | 基材:聚氯乙烯(PVC) |
质量 | 150g | 150g | 150g | 150g | 150g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|